PWS 31002 10kW

Luft-/Wasser-Wärmetauscher 10000 W
  • robustes Industriedesign mit abnehmbarer Haube
  • spezielles Design der Luftführung zur sicheren Vermeidung von Wassereintritt
  • integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung
  • ausschnittkompatibel zum DTS 3661/3681

Seitenanbau

Schutzart

NEMA 3R/4

NEMA Type 12

Temperatur- regelung

Großer Abstand Eintritt/Austritt

Technische Daten

DatenPWS 31002 (NEMA 3R/4)PWS 31002 (NEMA 4/4X)
Nennspannung ±10 %50/60 Hz AC
460 V230 V460 V230 V
Kälteleistung bei 1135 l/hW10/L3510.000 W
Umgebungstemperatur+2 … +65 °C / +36 … +149 °F
Wasservorlauftemperatur+2 … +35 °C / +36 … +95 °F
Schutzart nach NEMAgegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
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
Datenblatt

  • Englisch
  • Deutsch
  • Französisch
pdf 380 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 4,9 MB Download

Ausschnitt (DXF)

  • Englisch
zip 6,8 KB Download

UL gelistetes Zertifikat

  • Englisch
pdf 240 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,7 MB Download

Betriebsanleitung

  • Englisch
pdf 5,4 MB Download

UKCA Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 160 KB Download

Bestellung

BestelldatenPWS 31002 (NEMA 3R/4)PWS 31002 (NEMA 4/4X)
Nennspannung460 V230 V460 V230 V
Artikelnummer12358730045123587200451235873004812358720048
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage