PWS 31002 10kW

Échangeur thermiques air/eau 10.000 W
  • robuste, fabrication industrielle avec un capot démontable
  • le design conçu pour le débit d’air empêche l’intrusion de l’eau
  • thermostat intégré et électrovanne pour la régulation de température
  • dimension compatible avec DTS 3661/3681

montage sur le côté

système de protection

NEMA 3R/4

NEMA Type 12

contrôle de température

grande distance entrée / sortie

Caractéristiques techniques

DonnéesPWS 31002 (NEMA 3R/4)PWS 31002 (NEMA 4/4X)
Tension nominale ±10 %50/60 Hz CA
460 V230 V460 V230 V
Puissance frigorifique à 1135 l/hW10/A3510 000 W
Température ambiante+2 … +65 °C / +36 … +149 °F
Température entrée de l’eau+2 … +35 °C / +36 … +95 °F
Indice de protection selon NEMAenvers l'armoire électrique,
si utilisée comme prévu par le fabricant

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 190 KB Téléchargement

Data sheet

  • anglais
  • allemand
  • français
pdf 380 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 4,9 MB Téléchargement

Découpe (pdf)

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

Découpe (dxf)

  • anglais
zip 6,8 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 1,7 MB Téléchargement

Manuel d'utilisation

  • anglais
pdf 5,4 MB Téléchargement

UL certificat reconnu

  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

UKCA Déclaration de conformité

  • anglais
pdf 160 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePWS 31002 (NEMA 3R/4)PWS 31002 (NEMA 4/4X)
Tension nominale460 V230 V460 V230 V
Numéro d'article12358730045123587200451235873004812358720048

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.