| Datos | EB L 310 WT | EB L 360 WT | EB L 410 WT | EB L 440 WT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | ±1 % | 50/60 Hz CA | |||
| ±10 % | 400 / 460 V 3~ | ||||
| Capacidad frigorífica (con bomba)1 | W18/A32 | 30,6 / 36,7 kW | 35,6 / 42,7 kW | 40,5 / 48,5 | 43,5 / 52,2 kW |
| Caudal (bomba)2 | 82 / 98 l/min | 90 / 107 l/min | 105 / 125 l/min | 105 / 125 l/min | |
| Presión de bomba | 2,5 bar | ||||
| Temperatura ambiente | +15 ... +45 °C | +15 … +43 °C | |||
| Conexiones (medio) | IG | 1 1/2" BSP | |||
EB L 310/360/410/440 WT
Refrigeradores 31–44 kW
- Estándar industrial robusto, gracias a la cubierta de acero y al revestimiento en polvo grueso.
- Refrigeración líquida con agua y mezclas de agua/glicol
- Gran flujo de aire para garantizar el funcionamiento en condiciones de temperatura ambiente elevadas.
- Los controladores de alta calidad permiten numerosas funciones adicionales y detección de errores.
- Gracias a la tecnología de microcanales, el contenido de refrigerantes se reduce al mínimo en el circuito de refrigeración.
- Muchas características opcionales incluyendo sensores avanzados, comunicación y conectores industriales.
- Flexible fuente de alimentación: Posibilidad de uso con diferentes tensiones.
- Por ejemplo, 400 V 50 Hz y 460 V 60 Hz.
Datos técnicos
Descargas
Otra documentación como hojas de datos, manuales de operación y declaraciones CE, se encuentra disponible para su descarga introduciendo el número de artículo específico en nuestro área de MANUALES. Puede seleccionar el número de artículo en la sección “Detalles de pedido” y seguir el link hacia los Manuales.
Detalles del pedido
| Detalles del pedido | configuración | EB L 310 WT | EB L 360 WT | EB L 410 WT | EB L 440 WT |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de artículo | Basic | 42033105001 | 42033605001 | 42034105001 | 42034405001 |
| Número de artículo | UL | 42033105002 | on request | on request | 42034405005 |
Ventajas del producto
-
1
Potente equipamento básico
Los controles de alta calidad permiten numerosas funciones adicionales y detección de errores
-
2
Ventiladores de alto rendimiento
Gran caudal de aire para garantizar el funcionamiento incluso en condiciones ambientales extremas.
-
3
Múltiples opciones
Muchas características opcionales incluyendo sensores avanzados, comunicación y conectores industriales.
-
4
Flexible fuente de alimentación
Posibilidad de uso en diferentes voltajes. Por ejemplo, 400 V 50 Hz y 460 V 60 Hz.
-
5
Amigable con el medio ambiente
Gracias a la tecnología de multicanal, el contenido de refrigerantes se reduce al mínimo en el circuito de refrigeración.
-
6
Estándar industrial robusto
Carcasa de acero con recubrimiento de polvo grueso.
-
7
Fluido de refrigeración
Agua | mezclas de agua y glicol.