| Daten | EB L 310 WT | EB L 360 WT | EB L 410 WT | EB L 440 WT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | ±1 % | 50/60 Hz AC | |||
| ±10 % | 400 / 460 V 3~ | ||||
| Kälteleistung (mit Pumpe)1 | W18/U32 | 30,6 / 36,7 kW | 35,6 / 42,7 kW | 40,5 / 48,5 | 43,5 / 52,2 kW |
| Förderleistung (Pumpe)2 | 82 / 98 l/min | 90 / 107 l/min | 105 / 125 l/min | 105 / 125 l/min | |
| Pumpendruck | 2,5 bar | ||||
| Umgebungstemperatur | +15 ... +45 °C | +15 … +43 °C | |||
| Anschluss Kälteträger | IG | 1 1/2" BSP | |||
EB L 310/360/410/440 WT
- Robuster Industriestandard durch Stahlgehäuse mit Dickschichtpulverung.
- Flüssigkeitskühlung mit Wasser, Wasser/Glykol-Gemischen.
- Großer Luftstrom, um den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten.
- Hochwertige Steuerungskomponenten ermöglichen zahlreiche Zusatzfunktionen und Fehlererkennung.
- Die Microchannel-Technik reduziert den Kältemittel Anteil im Kältekreislauf auf ein Minimum.
- Zahlreiche optionale Funktionen wie erweiterte Sensoren, Kommunikations- und Industriesteckverbinder.
- Flexible Stromversorgung: Verwendung in verschiedenen Spannungen möglich. z. B. 400 V 50 Hz und 460 V 60 Hz.
Technische Daten
Downloads
Weitere Dokumentationen wie Datenblätter, Bedienungsanleitung und CE-Erklärung können durch Eingabe der spezifischen Artikelnummer in unserem BETRIEBSANLEITUNGEN Webbereich heruntergeladen werden. Sie können eine Artikelnummer im Abschnitt "Bestellung" hier unten auswählen und dann dem Link zum Manual Crawler folgen.
Bestellung
| Bestelldaten | Konfiguration | EB L 310 WT | EB L 360 WT | EB L 410 WT | EB L 440 WT |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Basic | 42033105001 | 42033605001 | 42034105001 | 42034405001 |
| Artikelnummer | UL | 42033105002 | on request | on request | 42034405005 |
Produktvorteile
-
1
Leistungsstarke Basisausrüstung
Hochwertige Steuerungskomponenten ermöglichen zahlreiche Zusatzfunktionen und Fehlererkennung.
-
2
Hochleistungslüfter
Großer Luftstrom, um den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten.
-
3
Zahlreiche Optionen
Zahlreiche optionale Funktionen wie erweiterte Sensoren, Kommunikations- und Industriesteckverbinder.
-
4
Flexible Stromversorgung
Verwendung in verschiedenen Spannungen möglich. z.B. 400 V 50 Hz und 460 V 60 Hz.
-
5
Umweltfreundlich
Die Microchannel Technik reduziert den Kältemittel Anteil im Kältekreislauf auf ein Minimum.
-
6
Robuster Industriestandard
Stahlgehäuse mit Dickschichtpulverung.
-
7
Flüssigkeitskühlung
Wasser, Wasser/Glykol-Gemische.