Volver a la vista general

EB XT 1200/1600 WT

Refrigeradores 119–148 kW

Pfannenberg presentó una nueva serie de productos para ampliar nuestra gama con una nueva gama de rendimiento extremo de hasta 150 kW de capacidad frigorífica. La serie EB eXTreme consta de 9 modelos en 3 tamaños de alojamiento diferentes que respeta nuestros estándares de alto nivel de eficiencia, diseño compacto e innovación en tecnología de refrigeradores.

 

sistema de protección

agua | agua/glicol

tecnología por microcanales

histéresis reducida

temperaturas extremas

tanque grande

bomba mejorada

facilidad de mantenimiento

máx. índice de eficiencia energética (EER) / ahorro de energía

aplicaciones láser

ventilador EC

Customizable

Datos técnicos

DatosEB XT 1200 WTEB XT 1600 WT
Tensión nominal±1 %50 Hz CA
±10 %400 V 3~
Capacidad frigorífica (con bomba)W18/A32119 kW148 kW
Caudal (bomba)333 l/min367 l/min
Presión de bomba3 bar
Temperatura ambiente+5 … +50 °C
Medioagua, agua/glicol
Temperatura media (salida)+8 … +30 °C
Conexiones (medio)IGDN 65
Dimensiones (Al. x An. x P.)2030 x 1200 x 2665 mm

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 380 KB Descargar

Dibujo

  • inglés
pdf 270 KB Descargar

Instalación

  • inglés
pdf 100 KB Descargar

Placa base

  • inglés
pdf 120 KB Descargar

Diagrama hidráulico 1200 WT

  • inglés
pdf 200 KB Descargar

Diagrama hidráulico 1600 WT

  • inglés
pdf 200 KB Descargar

Curva de rendimiento 1200 WT

  • inglés
pdf 65 KB Descargar

Curva de rendimiento 1600 WT

  • inglés
pdf 63 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • italiano
  • inglés
pdf 410 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 190 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoEB XT 1200 WTEB XT 1600 WT
Número de artículo4215120500142151605001

Ventajas del producto

  1. 1

    Capacidad frigorífica extrema

    amplía nuestra gama de refrigeradores hasta nuevas capacidades frigoríficas.

  2. 2

    Ventiladores EC

    Control de velocidad variable, tecnología de motor EC, que ahorra incluso más energía.

  3. 3

    Menos emisiones

    debido al refrigerante R410A de alta eficiencia.

  4. 4

    Tecnología por microcanales

    El uso de intercambiadores de calor de microcanales (MCHX) para el diseño de la bobina del condensador permite soluciones más eficientes y compactas.

  5. 5

    Fluido de refrigeración

    Agua | mezclas de agua/glicol.

  6. 6

    Compresor Scroll

    Menor nivel de ruido y 20 % menos de potencia absorbida que los compresores de pistón comparables.

  7. 7

    Controlador y sensor

    Sistema de controlador y pantalla digital para visualizar los valores de temperatura, presión, nivel de tanque y estado.

  8. 8

    Válvula de expansión electrónica

    Válvula de expansión electrónica