Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| amarillo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos.
Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| amarillo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos.
Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Datos eléctricos | PY X-M-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CC | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | – | |
| Margen de operación | 187–255 V | 90–135 V | 10–57 V | |
| Consumo de corriente nominal @ 1 Hz | 150 mA | 240 mA | 540 mA @ 24 V | |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Hoja de producto |
|
540 KB | Descargar | |
VdS_Aprobación_PY-X-M_SSM |
|
1,8 MB | Descargar | |
Ayuda para planear |
|
840 KB | Descargar | |
Modelo 3D (IGS) |
|
1,0 MB | Descargar | |
Modelo 3D (SAT) |
|
1,2 MB | Descargar | |
Modelo 3D (STEP) |
|
1,0 MB | Descargar | |
EPLAN macro EDZ |
|
2,7 MB | Descargar | |
Declaration of Performance |
|
1,3 MB | Descargar | |
Certificación EN54-23 |
|
340 KB | Descargar | |
Certificación UL |
|
380 KB | Descargar | |
Certificación EAC |
|
300 KB | Descargar | |
Certificación CNBOP (24V DC, SSM) |
|
300 KB | Descargar |
Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.
| Detalles del pedido | alojamiento rojo | PY X-M-10 | PY X-M-10-SSM (EN 54-23) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Color de lente | Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CC | 24 V CC |
| claro | Número de artículo | 21551101000 | 21551151000 | 21551811000 | 21551801005 |
| amarillo | Número de artículo | 21551103000 | 21551153000 | 21551813000 | – |
| naranja | Número de artículo | 21551104000 | 21551154000 | 21551814000 | – |
| rojo | Número de artículo | 21551105000 | 21551155000 | 21551815000 | 21551805005 |
| Detalles del pedido | PY X-M-010 – alojamiento gris | |||
|---|---|---|---|---|
| Color de lente | Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CC |
| claro | Número de artículo | 21551101055 | 21551151055 | 21551811055 |
| amarillo | Número de artículo | 21551103055 | 21551153055 | 21551813055 |
| naranja | Número de artículo | 21551104055 | 21551154055 | 21551814055 |
| rojo | Número de artículo | 21551105055 | 21551155055 | 21551815055 |
* Luces con EN 54-23
Números de artículo para colores de lentes y tensiones adicionales a petición.
Iluminación estroboscópica muy brillante y muy visible para la señalización en grandes áreas de fabricación y almacenes, así como espacios al aire libre.
Se queda en el lugar y no se puede perder.
El cableado eléctrico se realiza en la caja de base para evitar pedirle ayuda a alguien más. Los cables se encaminan de manera segura en la que se elimina la posibilidad de errores y aplastamientos.
La instalación y el montaje se simplifican y los tornillos no se pierden.
Cumple los requisitos de la UE para la seguridad de las alarmas de incendios.
Las versiones de 24 V CA/CC incorporan reguladores de corriente constante para un funcionamiento estable y eficiente del sistema.
Proporciona protección eléctrica para dispositivos de control, como componentes de conmutación y relés (opcional).
Las partes superior e inferior se combinan positivamente para simplificar la instalación. Cuando se separan, los peligros eléctricos se eliminan para su manipulación.
Logra la calificación de impacto IK08 para soportar ambientes hostiles.
Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.
El estroboscopio de xenón genera una luz altamente visible sin filamentos sensibles. Una abrazadera de fijación de acero proporciona una resistencia adicional a golpes y vibraciones.
Plantilla de agujeros integrada que se adapta a una variedad de cajas eléctricas comunes en todo el mundo. Se instala en forma vertical tanto en los recintos, desde el techo hacia abajo, como sobre las paredes.