| Données | FLZ 600 | FLZ 610 | |
|---|---|---|---|
| Plage de commutation | 0… +60 °C / +32 … +140 °F | ||
| Modèle d’appareil | hygrostat mécanique | appareil combiné électronique hygrostat/thermostat | |
| Type de contact | inverseur avec contact à ressort | inverseur/relais | |
| Plage de configuration | 40–90 % HR | 40–90 % HR / 0 °C ... +60 °C | |
| Puissance de commutation max | contact repos | 24–250 V AC / 2 (0,2) A – min. 100 mA | 240 V CA, 8 (3) A ou 120 V CA, 8 (3) A |
| contact à fermeture | 24–250 V CA / 5 (0,2) A – min. 100 mA | 24 V CC, 4 A | |
| CC | 50 V, 1 A – 75 V, 0,5 A – min. 100 mA | – | |
| Températures d’utilisation | 0 … +60 °C / +30 … +140 °F | –20 … +60 °C / –4 … +140 °F | |
| Températures de stockage | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | |
| Adapté au fonctionnement de | ventilateur et chauffage | ||
| Type de montage | fixation rapide pour barres de profil 35 mm conforme à la norme EN 60715 | ||
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.