L'intensité sonore n'est pas tout, loin de là !

Quelles sont les principales exigences relatives aux signaux sonores de danger et comment pouvez-vous facilement choisir le dispositif sonore adapté à votre application ? Les exigences de la norme ISO 7731 en bref.

Voir la gamme de produits

ISO 7731 : Signaux de danger pour les zones publiques et de travail - Signaux de danger sonores

Des facteurs perturbateurs peuvent nuire à l'audibilité

En général, lors de la planification de signaux sonores, on suppose que le volume sonore d'un avertisseur est le seul critère de sélection. Or, cette hypothèse n'est pas correcte : dans les installations de production, les bâtiments et tous les autres espaces publics, divers facteurs, tels que la fréquence du bruit ambiant, les murs isolés ou les équipements de protection comme les protections auditives, peuvent nuire à la perceptibilité des signaux acoustiques.

En conclusion, il est important qu'un système de sonorisation acoustique ne se contente pas de fournir un niveau sonore élevé, mais qu'il soit également capable de couvrir certaines plages de fréquences lorsqu'il génère du son. Il faut s'assurer que ce son est effectivement perceptible par l'oreille humaine et qu'il se distingue clairement du bruit ambiant.

Télécharger : les exigences de la norme ISO 7731 en un coup d'œil

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Quelles sont les principales exigences relatives à un signal sonore de danger et comment choisir le bon ?

  • anglais
pdf 400 KB Téléchargement