PA X 5-05 / 5-10

PATROL Combiné sonore et lumineux max. 107 dB(A) / 5/10 J

PATROL – la nouvelle génération de combinaisons feux flash/sirènes. L'innovation tridimensionnelle:

  • sûre; une mauvaise installation est pratiquement impossible
  • simple; temps d'assemblage et d'installation nettement plus court
  • économique; d'extrêmes performances et une bonne pénétration des obstacles acoustiques pour réduire significativement le nombre de sirènes d'alarme requises
  • feu et sirène pré-câblés
  • diverses intensités lumineuses disponibles pour correspondre à chaque puissance sonore

système de protection

boîtier antichoc

NEMA 4/4X

température de service

pénétration acoustique

sélection tonalité externe

homologation UL

option MED

garantie

Germanischer Lloyd (sur demande)

connector (option)

Couverture 3D Pfannenberg

PA X-5-05 – Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, merci d'utiliser Pfannenberg Sizing Software (PSS).

PA X-5-10 – Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, merci d'utiliser Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesPA X 5-05 / 5 Joules
Tension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement187–255 V90–135 V18–30 V
Courant absorbé65–70 mA110–130 mA315–365 mA
Données électriquesPA X 5-10 / 10 Joules
Tension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement187–255 V90–135 V18–30 V
Courant absorbé150–155 mA250–260 mA565–620 mA

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Manual PA(X) 5 pdf 11 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 4,4 MB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 700 KB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 930 KB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 720 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • allemand
  • anglais
pdf 290 KB Téléchargement

EC Déclaration de conformité (MED)

  • anglais
pdf 410 KB Téléchargement

Certificat d'approbation de type GL

  • anglais
pdf 78 KB Téléchargement

Certificat MED

  • anglais
pdf 150 KB Téléchargement

Certificat UL

  • anglais
pdf 260 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • anglais
pdf 1,3 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeboîtier rougePA X 5-05
VersionTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
Calotte jauneNuméro d'article233511030002335115300023351803000
Calotte orangeNuméro d'article233511040002335115400023351804000
Calotte rougeNuméro d'article233511050002335115500023351805000
Détails de la commandeboîtier grisPA X 5-05
VersionTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
Calotte jauneNuméro d'article233511030552335115305523351803055
Calotte orangeNuméro d'article233511040552335115405523351804055
Calotte rougeNuméro d'article233511050552335115505523351805055

Options / Accessoires

Vidéo

Signaling technology – PATROL: new sounder generation

Échantillons audio

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Avantages du produit

  1. 1

    Technologie de la capsule de son électromagnétique

    Le signal sonore comprend une part de bandes latérales de basse fréquence pour une excellente pénétration du son des murs et des portes pour des alarmes très efficaces.

  2. 2

    Installation intelligente

    Le câblage électrique est effectué dans le boîtier de base pour éviter un assemblage à 3 mains maladroit. Les fils sont acheminés en toute sécurité pour supprimer les risques de pincement et d'erreurs.

  3. 3

    Composants de haute qualité

    La longévité est assurée avec 70 % d'émission lumineuse même après 8 millions de flashs.

  4. 4

    Options de montage flexibles

    Le gabarit de trou intégré s'adapte à de nombreux boîtiers électriques usuels dans le monde entier. S'installe droit sur les enceintes, du plafond vers le bas, ou verticalement sur les murs.