FLZ 541 – FLZ 543

Thermostats jumelés

La série FLZ des thermostats jumelés intègre deux thermostats à commutation indépendant. Ils sont disponibles comme contact à ouverture / contact à fermeture, contact à ouverture / contact à ouverture et contact à fermeture / contact à fermeture. Contrairement aux thermostats avec inverseur, les appareils connectés peuvent être branchés dans différents domaines de températures.

contact à ressort NC/NO (FLZ 541)

contact à ressort NC/NC (FLZ 542)

contact à ressort N.O./N.O. (FLZ 543)

homologation UL

Caractéristiques techniques

DonnéesFLZ 541FLZ 542FLZ 543
Plage de réglage0 … +60 °C / +32 … +140 °F
Type de contactN.C. / N.O. avec contact par ressortN.C. / N.C. avec contact par ressortN.O. / N.O. avec contact par ressort
Différence de température de commutation<7 K
Tolérance point de commutation±4 K
Valeur max. puissance de ruptureN.C.240 V CA / 10 (2)
N.O.120 V CA / 15 (2)
CCmax. 30
Températures d’utilisation–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Températures de stockage–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Adapté au fonctionnement dechauffante et ventilateurrésistance chauffanteventilateur
Type de montagefixation rapide pour barres de profil 35 mm conforme à la norme EN 60715

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60C pdf 44 KB Download
FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60C pdf 31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x pdf 440 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 430 KB Téléchargement

Modèle 3D (STEP)

  • anglais
zip 1,8 MB Téléchargement

UL certificate

  • anglais
pdf 220 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeFLZ 541FLZ 542FLZ 543
Numéro d'article171410000001714200000017143000000

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    La Série FLZ

    de thermostats jumelés intègre deux thermostats indépendamment commutables. Ils sont disponibles avec contacts normalement fermés contacts normalement ouverts et l'inverse.

  2. 2

    En combinaison

    avec des ventilateurs à filtres, ils permettent des économies d'énergie, de matériaux et de temps supplémentaires - pour un meilleur équilibre environnemental.

  3. 3

    Par l'utilisation de thermostats

    vous pouvez obtenir une plus grande fiabilité dans le processus de production, réduire la consommation d'énergie en raison de l'utilisation fondée sur le besoin et une amélioration de l'efficacité des radiateurs et ventilateurs à filtre commandés.

  4. 4

    En combinaison

    avec des radiateurs d'armoires de commande, ils servent à la régulation de la température à l'intérieur de l'armoire de commande.

  5. 5

    Connexion électrique

    en utilisant des bornes à vis et une fixation par encliquetage rapide sur rail DIN.