FLZ 600 / FLZ 610

Hygrostat / Combiné Hygrostat-Thermostat

Les hygrostats de la série FLZ commutent sur les résistances chauffantes ou ventilateurs à filtre d'armoire de commande lorsqu'une valeur d'humidité relative préréglée est dépassée. L'humidité relative est maintenue au-dessus du point de rosée, la condensation de l'eau sur les composants électriques est empêchée, ainsi que la corrosion des tôles non protégées. Le dispositif de combinaison électronique réunit un thermostat et un hygrostat dans un même boîtier pour surveiller à la fois le taux d'humidité relative et la température.

inverseur à contact à ressort (FLZ 510)

charge maxi (FLZ 610)

homologation UL

Caractéristiques techniques

DonnéesFLZ 600FLZ 610
Plage de commutation0… +60 °C / +32 … +140 °F
Modèle d’appareilhygrostat mécaniqueappareil combiné électronique hygrostat/thermostat
Type de contactinverseur avec contact à ressortinverseur/relais
Plage de configuration40–90 % HR40–90 % HR / 0 °C ... +60 °C
Puissance de commutation maxcontact repos24–250 V AC / 2 (0,2) A – min. 100 mA240 V CA, 8 (3) A ou 120 V CA, 8 (3) A
contact à fermeture24–250 V CA / 5 (0,2) A – min. 100 mA24 V CC, 4 A
CC50 V, 1 A – 75 V, 0,5 A – min. 100 mA
Températures d’utilisation0 … +60 °C / +30 … +140 °F–20 … +60 °C / –4 … +140 °F
Températures de stockage–40 … +80 °C / –40 … +176 °F–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Adapté au fonctionnement deventilateur et chauffage
Type de montagefixation rapide pour barres de profil 35 mm conforme à la norme EN 60715

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% r.F. pdf 44 KB Download
FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% r.F. pdf 31 KB Download
Manual FLZ 600 pdf 320 KB Download
Manual FLZ 610 pdf 290 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 590 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D FLZ 600

  • anglais
zip 3,2 MB Téléchargement

Fichier STEP 3D FLZ 610

  • anglais
zip 2,8 MB Téléchargement

UL certificate FLZ 600

  • anglais
pdf 220 KB Téléchargement

UL certificate FLZ 610

  • anglais
pdf 220 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeFLZ 600FLZ 610
Numéro d'article1720700000017218100000

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    Les hygrostats

    commandent les chauffages ou les ventilateurs à filtre d'armoire lorsqu'une humidité relative prédéterminée est dépassée.

  2. 2

    L'humidité relative

    est maintenue au-dessus du point de rosée et la condensation de l'eau sur les composants électriques et la corrosion de la tôle non protégée est ainsi empêchée.

  3. 3

    En combinaison

    avec les ventilateurs à filtre, ils permettent des économies d'énergie, de matériaux et de temps supplémentaires pour un meilleur équilibre environnemental.

  4. 4

    Connexion électrique

    en utilisant des bornes à vis et une fixation par encliquetage rapide sur rail DIN.

  5. 5

    En combinaison

    avec des radiateurs d'armoires de commande, ils servent à la régulation de température à l'intérieur de l'armoire de commande.

  6. 6

    En utilisant des hygrostats

    vous pouvez obtenir une plus grande fiabilité dans le processus de production, réduire la consommation d'énergie en raison de l'utilisation fondée sur le besoin et une amélioration de l'efficacité des radiateurs et ventilateurs à filtre commandés.

  7. 7

    Le dispositif de combinaison électronique FLZ 610

    regroupe le thermostat et l'hygrostat dans un seul boîtier et, en même temps, surveille l'humidité relative et la température indépendamment l'une de l'autre.