Un nuovo traguardo significativo: la nostra gamma di chiller da 1,1 a 44 kW ora opera con R513A (GWP 631), un refrigerante A1 non infiammabile, garantendo affidabilità, conformità normativa e tranquillità in tutte le applicazioni.
Ma l’aggiornamento va ben oltre il refrigerante. I nostri chiller sono progettati per offrire prestazioni robuste, elevata precisione e protezioni intelligenti, anche negli ambienti industriali più impegnativi.
“Con oltre 70 anni di esperienza nella sicurezza che guidano ogni nostra decisione, continuiamo ad ampliare e perfezionare la nostra offerta in linea con il Regolamento F‑Gas (UE) 2024/573 e con i requisiti corrispondenti di USA e Canada - garantendo un raffreddamento costante e ad alte prestazioni, ovunque portino i vostri processi” afferma Michele Falcone, Global Product Manager Liquid Cooling.
Highlights:
- Chiller stand‑alone da 1,1 a 44 kW delle famiglie CPC, PC, CCE, EB 2.0, EB 2.0 L, VLV 12
- Nessuna variazione di ingombro, con prestazioni identiche
- Funzionamento affidabile fino a +50 °C | 122 °F di temperatura ambiente
- Controllo termostatico elettronico per ridurre i consumi energetici e prolungare la vita utile dell’unità
- Certificazione UL 508A per la conformità globale
- Protezione idraulica avanzata: flow switch, controllo livello acqua, bypass idraulico
- Diagnostica intelligente: pannello errori con codici dettagliati per una risoluzione rapida
- Raffreddamento ad alta precisione: stabilità fino a ±0,2 K per processi ad elevata accuratezza
- Ora completamente forniti con R513A, refrigerante A1 non infiammabile
Prossimi aggiornamenti:
- Nelle prossime settimane l’aggiornamento coinvolgerà i modelli rimanenti da 50 a 200 kW
- Versioni A2L (GWP <150) fino a 12 kW disponibili entro fine anno — ampliando le opzioni di refrigerante e rafforzando il nostro impegno verso innovazione e sostenibilità.