Protezione e Sicurezza Industriale è la risposta integrata di Pfannenberg a questa complessità. Si tratta di un concetto di sicurezza completo e basato sulla tecnologia che aiuta i clienti a gestire in modo affidabile i requisiti ambientali, la protezione degli impianti e la conformità normativa, senza compromettere la sicurezza, le prestazioni o l'affidabilità.
Pfannenberg è un consulente esperto e accompagna i propri clienti in modo sicuro attraverso i cambiamenti normativi e le transizioni tecnologiche, comprese le direttive UE sui gas fluorurati. L'azienda garantisce che la sicurezza non venga mai trascurata a causa di semplificazioni o compromessi di mercato a breve termine.
Sicurezza senza compromessi – fondata sulla pratica industriale
Al centro della tecnologia Pfannenberg c'è un controllo di sicurezza digitale, basato su normative, che valuta i sistemi di refrigerazione in base a condizioni operative reali, non a ipotesi teoriche. La tecnologia si basa sugli standard internazionali vigenti, tra cui:
-
Regolamento UE sui gas fluorurati – Rispetto dei valori limite di GWP
-
ISO 817 – Classificazione dei refrigeranti
-
EN 378 – Requisiti di sicurezza per gli impianti di refrigerazione
-
IEC 60335-2-40 – Sicurezza elettrica e progettazione dei sistemi
Il risultato è una valutazione dei rischi trasparente e strutturata con raccomandazioni chiare e attuabili. In questo modo, ingegneri, responsabili della sicurezza, OEM e operatori possono prendere decisioni fondate, senza sacrificare la sicurezza a favore della comodità o della velocità.
La sicurezza prima di tutto! Nessuna elusione o aggiramento delle misure di sicurezza.
Il Dr. Tobias Merl, Amministratore Delegato di Pfannenberg, sottolinea la filosofia di sicurezza dell’azienda: «Il passaggio a refrigeranti ecocompatibili è inevitabile. Tuttavia, la sicurezza nelle applicazioni industriali non deve mai essere compromessa. Deve essere progettata e orientata alle condizioni operative reali, non a ipotesi semplificate. Pfannenberg garantisce che la sicurezza rimanga trasparente, controllabile e senza compromessi per l’intero ciclo di vita.”
La responsabilità ambientale e la sicurezza degli impianti sono considerate requisiti di sistema interdipendenti, non obiettivi in competizione tra loro.
Dalla conformità una tantum alla responsabilità di sicurezza per tutta la vita
Pfannenberg sostituisce i controlli di conformità statici con una responsabilità di sicurezza continua. Con un Contratto di Sicurezza a Vita, i clienti beneficiano di:
-
Monitoraggio continuo della sicurezza senza lacune o punti ciechi
-
Documentazione completa per audit e controlli delle autorità
-
Adeguamento continuo alle norme di sicurezza in evoluzione
-
Piani di assistenza e manutenzione basati sull'esposizione reale al rischio
In questo modo la sicurezza rimane garantita, verificabile e protetta a lungo termine, anche in caso di mutate condizioni operative.
Soluzioni sicure per ogni applicazione: una strategia strutturata sui refrigeranti
Per soddisfare l’evoluzione dei requisiti normativi, Pfannenberg supporta i propri clienti con una consulenza specifica per ogni applicazione, che coniuga gli obiettivi di sostenibilità con una sicurezza industriale senza compromessi:
-
R‑513A – per la manutenzione e le applicazioni critiche per la sicurezza
Soluzione non infiammabile, ad elevata sicurezza operativa – ideale per soluzioni di retrofit e applicazioni industriali critiche. -
CO₂ (R744) – raffreddamento a prova di futuro
Refrigerante naturale per una sicurezza normativa a lungo termine, ottimizzato per applicazioni industriali compatte. -
Propano – per applicazioni esterne
Ad elevata efficienza energetica in caso di impiego in condizioni ambientali controllate e chiaramente definite. -
R‑1234yf – Sicurezza grazie al design
Classificato come A2L (difficilmente infiammabile) secondo la norma ISO 817, il rischio residuo viene minimizzato in modo affidabile grazie alle tecnologie di protezione brevettate da Pfannenberg.
Il risultato: soluzioni semplici e intuitive con una sicurezza robusta e orientata alla pratica – senza limitazioni operative o compromessi in materia di sicurezza e con opzioni chiare e sicure per tutte le applicazioni.
Earl Rogalski, Chief Commercial Officer di Pfannenberg, riassume i vantaggi per i clienti: «I nostri clienti non dovrebbero mai trovarsi a dover scegliere tra sostenibilità, disponibilità o sicurezza. Pfannenberg permette loro di andare avanti con fiducia – con una sicurezza integrata in modo coerente nel sistema, senza compromessi o rinunce inutili.»
La sicurezza non è una caratteristica. È un’esigenza senza compromessi.
La Protezione e Sicurezza Industriale Pfannenberg rappresenta una posizione chiara:
-
Sicurezza basata sulla tecnologia senza tolleranza per le scorciatoie
-
Trasparenza digitale invece di ipotesi poco chiare
-
Protezione a vita invece di conformità una tantum
Quando si tratta di sicurezza, non ci possono essere compromessi.
Protezione per le persone, le macchine e l'ambiente.
###
Informazioni su Pfannenberg
Pfannenberg è un produttore leader a livello mondiale di soluzioni per la gestione termica e la segnalazione. La missione di Pfannenberg è proteggere le persone, i macchinari e l'ambiente con soluzioni innovative per applicazioni industriali.
Il portafoglio nel settore della gestione termica comprende, tra l'altro, i Ventilatori con filtro®, dispositivi di raffreddamento e impianti di raffreddamento a ricircolo, sviluppati per garantire un controllo affidabile della temperatura dei componenti elettrici ed elettronici e per proteggere i processi di produzione critici. I dispositivi di segnalazione ottici e acustici proteggono sia il personale che gli impianti e soddisfano numerosi requisiti di sicurezza internazionali. Gli utenti che operano in ambienti difficili si affidano alle tecnologie Pfannenberg per ridurre al minimo i tempi di fermo e garantire la sicurezza sul posto di lavoro.
Pfannenberg è stata fondata in Germania nel 1954 ed è oggi presente in tutto il mondo.
Maggiori informazioni su: https://www.pfannenberg.com/it