| Dati | FLZ 600 | FLZ 610 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | N/A | AC 50/60 Hz | ||
| N/A | 230V | 115 V | ||
| Scala di commutazione | 0… +60 °C / +32 … +140 °F | |||
| Versione apparecchio | igrostato meccanico | dispositivo elettronico combinato igrostato/termostato | ||
| Tipo di contatto | commutatore reversibile con contatto ad azione rapida | commutatore reversibile/relè | ||
| Campo di regolazione | 40–90 % UR | 40–90 % UR / 0 °C ... +60 °C | ||
| Potere di apertura | NC | 24–250 V AC / 2 (0,2) A – min. 100 mA | 240 V AC, 8 (3) A o 120 V AC, 8 (3) A | |
| NA | 24–250 V AC / 5 (0,2) A – min. 100 mA | 24 V DC, 4 A | ||
| DC | 50 V, 1 A – 75 V, 0,5 A – min. 100 mA | – | ||
| Temperatura di impiego | 0 … +60 °C / +30 … +140 °F | –20 … +60 °C / –4 … +140 °F | ||
| Temperatura di stoccaggio | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | ||
| Adatto al funzionamento di | ventilatore e riscaldatore | |||
| Tipo di montaggio | fissaggio a scatto per guida profilata da 35 mm a norma EN 60715 | |||
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.