PFA 30.000

Filtr wylotowy
  • taki sam kształt jak w przypadku wentylatorów filtrujących z serii PF
  • zatrzask opracowany i opatentowany przez firmę Pfannenberg
  • montaż drzwiowy bez śrub zgodnie z normą VDE 0113 (EN 60204)
  • prosta wymiana maty filtrującej w czasie pracy urządzenia
  • urządzenie ze zintegrowaną uszczelką piankową do obudowy
  • stopień ochrony IP 54 i IP 55, NEMA typ 12
  • certyfikat UL, cUL
  • odporność na promieniowanie UV (wersja IP 55, RAL 7035)
  • filtry wylotowe dostępne również w opakowaniach po 14 sztuk dla szybszego montażu

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

NEMA TYP 12

odporność

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePFA 30.000
Wycięcie177 x 177 mm
Stopień ochrony zgodnie
z normą EN 60529 / UL 50
IP 54NEMA Typ 12 – filtr standardowy
IP 55NEMA Typ 12 – filtr karbowany
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
IP 54G 4
IP 55G 4
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
PFA 30000 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 30000 54 7035 STEP 4,9 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 PF3 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 PF3 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 550 KB Do pobrania

Rysunek (IGES)

  • angielski
zip 1,4 MB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 1,0 MB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL listed

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL recognized

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówienia RAL 7035PFA 30.000
Stopień ochronyIP 54IP 55
Numer artykułu1173000105511730003055
Numer artykulu opakowanie zbiorcze 14 sztuk1173000140811730003408
Dane do zamówienia RAL 9011PFA 30.000
Stopień ochronyIP 54IP 55
Numer artykułu11730001050

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu1861160003118611600035
Wymiary170 x 170 mm166 x 156 mm

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji