PFA 60.000

Filtr wylotowy
  • taki sam kształt jak w przypadku wentylatorów filtrujących z serii PF
  • zatrzask opracowany i opatentowany przez firmę Pfannenberg
  • montaż drzwiowy bez śrub zgodnie z normą VDE 0113 (EN 60204)
  • prosta wymiana maty filtrującej w czasie pracy urządzenia
  • urządzenie ze zintegrowaną uszczelką piankową do obudowy
  • stopień ochrony IP 54 i IP 55, NEMA typ 12
  • certyfikat UL, cUL
  • odporność na promieniowanie UV (wersja IP 55, RAL 7035)
  • filtry wylotowe dostępne również w opakowaniach po 12 sztuk dla szybszego montażu

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

NEMA TYP 12

odporność

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePFA 60.000
Wycięcie292 x 292 mm
Stopień ochrony zgodnie
z normą EN 60529 / UL 50
IP 54NEMA Typ 12 – filtr standardowy
IP 55NEMA Typ 12 – filtr karbowany
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
IP 54G 3
IP 55G 4
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-971_PFA 60000_PDG.STEP STEP 5,3 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 640 KB Do pobrania

Rysunek (IGES)

  • angielski
zip 1,7 MB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 1,1 MB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL listed

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL recognized

pdf 170 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówienia RAL 7035PFA 60.000
Stopień ochronyIP 54IP 55
Numer artykułu1176000205511760003055
Numer artykulu opakowanie zbiorcze 12 sztuk1176000241311760003413
Dane do zamówienia RAL 9011PFA 60.000
Stopień ochronyIP 54IP 55
Numer artykułu11760002050–

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu1861160003318611600037
Wymiary284 x 284 mm279 x 264 mm

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji