DTI/DTS 6201

Klimatyzatory Green Series 1150W

DTI: do częściowo wpuszczonego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej
DTS: do zewnętrznego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej
• Najwyższa efektywność energetyczna zapewniająca znaczną oszczędność energii i redukcję kosztów operacyjnych
• Znacznie mniejsze zużycie czynnika chłodniczego
•  Zgodne z normą UL 60335 dla planowania długoterminowego
• Duża odległość między otworami wlotowym i wylotowym, bezpieczny obieg w obudowie elektrycznej dzięki długiemu przejściu powietrza eliminującemu gorące punkty
• Wyjątkowo łatwy serwis
• Port serwisowy do łatwego wyszukiwania ustawień parametrów/historii (wymagane oprogramowanie Pfannenberg εCOOL-Plant)
• Opcjonalny filtr (łatwy w modernizacji - beznarzędziowy)

F-gas ready coolant

Energy efficient

reduced refrigerant

UL 60335

montaż częściowo wpuszczany (DTI)

montaż z boku (DTS)

rodzaj ochrony

duża odległość wewn./zewn.

wycięcie jak w jednostkach P/P | P/W

montaż bez użycia narzędzi (DTI)

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

przyjazne w obsłudze

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Zgodność z wymogami EurAsian

Customizable

Dane techniczne

DaneDTI 6201DTS 6201
Napięcie znamionowe ¹ ±10 %AC 50/60 Hz
400 V 2~230 V400 V 2~230 V
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A351150 W
A35/A50750 W
Temperatura otoczenia+10 … +55 °C / +50 … +131 °F
Czynnik chłodniczyR513A (GWP 631), 400 g
Stopień ochrony
według EN 60529
IP 55w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
Zarządzanie kondensatemzintegrowany system odparowywania kondensatu
z przepustem bezpieczeństwa

1 Wersja 115 V dostępna na żądanie. Jednostki 400 V mogą być obsługiwane przy 460 V za pomocą przełącznika

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity DTx 6xx1 pdf 58 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev03_May26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Op. instr. DTx 62/6301 SC 230V pdf 20 MB Download
Op. instr. DTx 62/6301 MC 230V pdf 26 MB Download
Op.ins. DTx 62/6301 SC 400V 2~ pdf 21 MB Download
Op.ins. DTx 62/6301 MC 400V 2~ pdf 29 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 280x330 IP55 DTx pdf 32 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 550 KB Do pobrania

Modele 3D

  • angielski
zip 5,8 MB Do pobrania

Wycięcie DTI (DXF)

  • angielski
zip 5,4 KB Do pobrania

Wycięcie DTS (DXF)

  • angielski
zip 5,9 KB Do pobrania

EAC Certyfikat

  • rosyjski
pdf 1,6 MB Do pobrania

UL listed certyfikat

  • angielski
pdf 160 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTI 6201
TypNapięcie znamionowe400 V AC230 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu1389921905513899211055
Kontroler wielourządzeniowy (Multi Controller)Numer artykułu1389922905513899221055
Dane do zamówieniaDTS 6201
TypNapięcie znamionowe400 V AC230 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu1388921905513889211055
Kontroler wielourządzeniowy (Multi Controller)Numer artykułu1388922905513889221055

Opcje / Akcesoria

AkcesoriaIlość sztuk w opakowaniuNumer artykułu
Adapter filtra118310000151
Filtr aluminiowy118300000149
Filtr z włókniny518300000147
Filtr harmonijkowy518300000148