PD 2100-M-AS-i

Lampy światła ciągłego LED

Lampa maszynowa w eleganckim kształcie piramidy wyposażona w będące źródłem światła diody LED zapewniające wyjątkowo długą żywotność (>50.000 godzin)

  • odporność na wibracje/wstrząsy
  • niskie zużycie energii (bezpośrednio przez szynę AS-i)
  • minimalne koszty konserwacji
  • bezkompromisowe bezpieczeństwo
  • niezawodny układ monitorowania i interfejs AS zintegrowany z lampą
  • do zastosowań związanych z bezpieczeństwem, np. w urządzeniach prześwietlających (RTG) i laserowych
  • zasilanie lampy bezpośrednio z systemu magistrali
  • sterowanie i monitorowanie działania bezpośrednio przez interfejs AS
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

zakres temperatur pracy

Zgodność z wymogami EurAsian

Dane techniczne

Dane elektrycznePD 2100-M-AS-i
Napięcie znamionowe28 V DC
Zakres roboczy26,5–32,6 V DC
Znamionowy pobór prąduok. 250 mA
Wyjście alarmoweprzez szynę AS-i

Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506689_Rev12_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev01_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 26 KB Download
Manual PB/PMB 2000 D-E-F-GB pdf 590 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 340 KB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 220 KB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 160 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 150 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPD 2100-M-AS-i
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe26,5–32,6 V
białyNumer artykułu21120502004
czerwonyNumer artykułu21120505004

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Zalety produktów

  1. 1

    Wskaźnik stanu maszyny

    Dodatkowy kształt piramidy oferuje konstruktorom maszyn OEM nowoczesną estetykę.

  2. 2

    Odporna technologia LED

    Odporność na wstrząsy i wibracje, długi okres użytkowania, niezawodność działania, zerowa obsługa i niski pobór mocy.

  3. 3

    Efekt przyćmionego oświetlenia

    Kolorowe soczewki oferują atrakcyjny poblask wskaźnika i eliminują „gorące punkty” oświetlenia LED.

  4. 4

    Magistrala AS-i-Bus

    Zasilanie lampy bezpośrednio z systemu magistrali. Sterowanie i monitorowanie funkcji bezpośrednio poprzez interfejs AS (PD 2100-M-AS-i).

  5. 5

    Do zastosowań związanych z bezpieczeństwem,

    takich jak prace ze sprzętem rentgenowskim i laserowym oraz każdą inną maszyną.