| Dane elektryczne | AC | WBL-M | |
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 42 V AC | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Zakres roboczy | 185–242 V | 37–47 V | |
| Znamionowy pobór prądu | 0,07 A | 0,50 A | |
| Dane elektryczne | DC | WBS-M | ||
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
| Zakres roboczy | 40–57 V | 18–35 V | 10–15 V | |
| Znamionowy pobór prądu | 0,18 W | 0,25 A | 0,60 A | |
Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.