Certyfikaty ISO

Nasza firma jest certyfikowana zgodnie z ISO 9001 od 1997 roku i zgodnie z ISO 14001 od 2004 roku.

Norma ISO 9001 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w sytuacji, gdy organizacja musi wykazać swoją zdolność do stałego rozwoju oraz wytwarzania produktów, które spełniają wymagania klienta, a także ustawowe i regulacyjne, jak również gdy dąży do zwiększenia zadowolenia klienta poprzez efektywne zastosowanie tego systemu, w tym procesów mających na celu jego nieustanną poprawę. Norma ISO 14001 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania kwestiami środowiskowymi, aby umożliwić organizacji rozwój i wdrażanie polityki i celów, które uwzględniają wymagania prawne i inne wymagania uznawane przez organizację oraz informacje o znaczących aspektach związanych ze środowiskiem. Dotyczy ona aspektów związanych ze środowiskiem, określanych przez organizację jako te, które może ona kontrolować i na które ma wpływ. Nie przedstawia konkretnych kryteriów parametrów środowiska.

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

ISO 9001

  • niemiecki
pdf 1,5 MB Do pobrania
  • angielski
pdf 1,5 MB Do pobrania

ISO 14001

  • niemiecki
pdf 1,5 MB Do pobrania
  • angielski
pdf 1,5 MB Do pobrania