PWD 5402/5302 3,4/2,2kW

Wymienniki ciepła powietrze/woda 3400 W / 2150 W
  • mocna, stalowa obudowa, która może być łatwo przemalowana na różne kolory.
  • obieg wody poddawany próbie ciśnieniowej do 30 barów
  • uszczelnienie powierzchniowe chroniące przed wnikaniem wody przez powierzchnię dachu szafy sterowniczej
  • prosta regulacja temperatury ze zintegrowanym termostatem i zaworem elektromagnetycznym
  • maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 barów

montaż dachowy

rodzaj ochrony

alarm temperatury

regulacja temperatury

Dane techniczne

DanePWD 5402PWD 5302
Napięcie znamionowe ±10 %50/60 Hz AC
230 V
Moc chłodzenia przy 400 l/hW10/A353400 W2150 W
Temperatura otoczenia+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura wody wylotowej+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Rodzaj ochrony według EN 60529IP 55w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
CE DECLARATION PWT-PWD pdf 44 KB Download
TECHNICAL SUPPLEMENT PWD 5302/ pdf 430 KB Download
TECHNICAL SUPPLEMENT PWD 5302/ pdf 370 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 870 KB Do pobrania

3D-model 5302 (STEP)

  • angielski
zip 650 KB Do pobrania

3D-model 5402 (STEP)

  • angielski
zip 1,8 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 1,7 MB Do pobrania

Cut-out PWD 5302 (DXF)

  • angielski
zip 6,0 KB Do pobrania

Cut-out PWD 5402 (DXF)

  • angielski
zip 5,3 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPWD 5402PWD 5302
Napięcie znamionowe230 V AC
Numer artykułu1206541005512065310055

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Niezawodność technologiczna

    • Wysoki przepływ powietrza i moc chłodnicza.
    • Obciążenie cieplne nie zostanie przekazane do powietrza otoczenia.
    • Zintegrowany układ monitorowania temperatury ze stykiem alarmowym.

  2. 2

    Uszczelka na powierzchni

    zabezpiecza system przed przedostawaniem się wody od góry szafy sterującej.

  3. 3

    Łatwość serwisowania i montażu

    • Kompaktowa budowa.
    • Uszczelnienie nie wymaga skomplikowanych przeróbek szablonów montażowych.
    • Nie wymaga konserwacji.

  4. 4

    Obieg wody

    • Poddawany próbie ciśnieniowej do 30 barów.
    • Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 barów.

  5. 5

    Oszczędne

    • Kompatybilne z układami chillerów.
    • Mogą być zabudowywane w istniejących obiegach chłodniczych.
    • Zintegrowany termostat oraz elektrozawór zapewniają wydajną energetycznie kontrolę temperatury.

  6. 6

    Wysoka odporność

    • Bardzo wysoki rodzaj ochrony.
    • Mogą być stosowane w środowisku korozyjnym.
    • Niezależne od temperatury otoczenia w miejscu montażu.