Powrót do widoku ogólnego

EB XT 400/600 WT

Chiller 36–59 kW

Firma Pfannenberg wprowadziła nową serię produktów, aby poszerzyć nasze portfolio o nową gamę chillerów o mocy chłodniczej nawet do 150 kW. Seria EB eXTreme obejmuje 9 jednostek3 różnych rozmiarach obudowy, z których wszystkie spełniają nasze surowe normy wydajności, kompaktowej budowy i innowacyjnych technologii chillerów.

 

rodzaj ochrony

woda | woda/glikol

technologia mikrokanałowa

mała histereza

ekstremalne temperatury

duży zbiornik

ulepszona pompa

przyjazne w obsłudze

najwyższy współczynnik efektywności energetycznej / oszczędność energii

wykorzystanie laserów

wentylator EC

Customizable

Dane techniczne

DaneEB XT 400 WTEB XT 500 WTEB XT 600 WT
Napięcie znamionowe±1 %50 Hz AC 
±10 %400 V 3~ 
Moc chłodnicza (z pompą)W18/A3236 kW47 kW59 kW
Natężenie przepływu (pompa)117 l/min150 l/min183 l/min
Ciśnienie pompy3 bar 
Temperatura otoczenia+5 … +50 °C 
Czynnikwoda, woda/glikol
Temperatura czynnika (wylot)+8 … +30 °C
Podłączenia (czynnik)IG1 1/2" BSP 
Wymiary (wys. x szer. x gł.)2030 x 830 x 1240 mm

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 330 KB Do pobrania

Rysunek

  • angielski
pdf 160 KB Do pobrania

Umieszczenie

  • angielski
pdf 77 KB Do pobrania

Płyta podstawowa

  • angielski
pdf 97 KB Do pobrania

Ulotka promocyjna

  • angielski
pdf 760 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny 400 WT

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny 500 WT

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny 600 WT

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Krzywa wydajności 400 WT

  • angielski
pdf 64 KB Do pobrania

Krzywa wydajności 500 WT

  • angielski
pdf 65 KB Do pobrania

Krzywa wydajności 600 WT

  • angielski
pdf 63 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • włoski
  • angielski
pdf 410 KB Do pobrania

EAC Certificate

  • rosyjski
pdf 190 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaEB XT 400 WTEB XT 500 WTEB XT 600 WT
Numer artykułu421440050014214500500142146005001

Zalety produktów

  1. 1

    Niezrównana moc chłodnicza

    rozbudowanie naszej oferty chillerów o nowe moce chłodnicze.

  2. 2

    Wentylatory EC

    Falownikowa technologia silników EC dodatkowo zwiększa oszczędność energii.

  3. 3

    Obniżone emisje

    ze względu na wysoce wydajny czynnik chłodniczy R410A.

  4. 4

    Technologia mikrokanałowa

    Zastosowanie mikrokanałowych wymienników ciepła (MCHX) do cewek skraplacza umożliwia tworzenie bardziej wydajnych i kompaktowych rozwiązań.

  5. 5

    Czynnik chłodzący

    Mieszaniny woda | woda/glikol.

  6. 6

    Sprężarka spiralna

    Niższy poziom hałasu oraz obniżone o 20% zużycie energii niż w przypadku porównywalnych sprężarek tłokowych.

  7. 7

    Sterownik i czujnik

    System sterownika i cyfrowego wskaźnika temperatury, ciśnienia, poziomu cieczy oraz stanu.

  8. 8

    Elektroniczny zawór rozprężny

    Elektroniczny zawór nadmiarowy