PY X-S-05

PYRA Kompaktowa lampa błyskowa 5 J

Kompaktowa lampa błyskowa nie tylko nadaje się do wielu zastosowań, ale wyróżnia się również bezpiecznym i prostym montażem

  • możliwość montażu przez zewnętrzne zawleczki lub wewnętrzne otwory
  • proste podłączenie elektryczne na spodzie obudowy
  • soczewka odporna na uderzenia
  • nadaje się do montażu panelowego
  • kolory obudowy: czerwony, szary lub biały
  • opcjonalnie z modułem łagodnego rozruchu zmniejszającym prąd początkowy
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

Pobierz nasze biblioteki Revit BIM tutaj

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

NEMA 4/4X

zakres temperatur pracy

connector (optionally)

Certyfikat UL

Verband der Sachversicherer

(optionally)

Produkt zatwierdzony przez CNBOP-PIB

24 V DC 48 V DC

Zgodność z wymogami EurAsian

gwarancja

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektryczneACPY X-S-05
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V AC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy184–253 V92–127 V18–30 V
Znamionowy pobór prądu90 mA120 mA800 mA
Dane elektryczneDCPY X-S-05
Napięcie znamionowe48 V DC24 V DC12 V DC
Zakres roboczy40–60 V18–30 V12–15 V
Znamionowy pobór prądu170 mA360 mA700 mA

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
PY X-S-05 115 AC RD 7035 pdf 39 KB Download
PY X-S-05 115 AC RD 7035 pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-S-05 pdf 600 KB Download
MANUAL PY X-S-05 pdf 2,4 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 640 KB Do pobrania

Instrukcja obsługi (INT)

  • angielski
pdf 1,3 MB Do pobrania

Deklaracja właściwości użytkowych

  • angielski
  • niemiecki
pdf 1,3 MB Do pobrania

Zatwierdzenie VdS

  • angielski
pdf 510 KB Do pobrania

Zatwierdzenie VdS Kolory pokrywy żółty, zielony, biały

  • angielski
  • niemiecki
pdf 630 KB Do pobrania

Rysunek DWG

  • niemiecki
  • angielski
dwg 1,1 MB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 800 KB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 400 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 330 KB Do pobrania

EPLAN macro EDZ

  • angielski
zip 5,4 MB Do pobrania

Certyfikat EU EN 54-23

  • angielski
pdf 69 KB Do pobrania

Certyfikat UK EN 54-23

  • angielski
pdf 210 KB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat DNV

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • angielski
pdf 300 KB Do pobrania

Certyfikat CNBOP

  • polski
pdf 1,0 MB Do pobrania

Przypisanie opcjonalnego złącza M12

  • angielski
  • niemiecki
pdf 470 KB Do pobrania

EAC 043/2017

alarm pożarowy

  • rosyjski
pdf 1,0 MB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaobudowa czerwonaPY X-S-05
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
przezroczystyNumer artykułu215101010002151015100021510801000 *
żółtyNumer artykułu215101030002151015300021510803000
pomarańczowyNumer artykułu215101040002151015400021510804000
czerwonyNumer artykułu215101050002151015500021510805000 *
Dane do zamówieniaobudowa szaraPY X-S-05
Kolor pokrywyNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
przezroczystyNumer artykułu215101010552151015105521510801055 *
żółtyNumer artykułu215101030552151015305521510803055
pomarańczowyNumer artykułu215101040552151015405521510804055
czerwonyNumer artykułu215101050552151015505521510805055 *

* Lampy z dopuszczenie EN 54-23

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Zalety produktów

  1. 1

    Elementy złączne są zabezpieczone przed wypadnięciem, więc nie mogą upaść ani nie można ich zgubić

    Montaż górnej i dolnej części bez konieczności regulacji elementów złącznych.

  2. 2

    Inteligentny montaż

    Aby uniknąć niewygodnego montażu z użyciem 3 dłoni, okablowanie elektryczne jest prowadzone w skrzynce bazowej. Przewody są bezpiecznie układane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ściśnięcia i błędnego podłączenia.

  3. 3

    Certyfikat EN 54-23

    i dlatego system można zastosować do alarmów przeciwpożarowych.

  4. 4

    Elastyczne opcje montażu

    Zintegrowany szablon z otworami pasuje do wielu często stosowanych elektrycznych skrzynek na przybory na całym świecie. Możliwy jest montaż w położeniu stojącym na obudowie, sufitowym albo pionowo na ścianach.

  5. 5

    Obudowa o klasie ochrony IP 66

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  6. 6

    Uszczelka formowana

    Pozostaje na miejscu i nie można jej zgubić.

  7. 7

    Podłączanie wtyczek i gniazda

    Górne i dolne części nachodzą na siebie, co upraszcza instalację. Po ich rozdzieleniu niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zostaje wyeliminowane na czas obsługi urządzenia.

  8. 8

    Odporna na uderzenia obudowa i soczewka

    Dzięki odporności na uderzenia klasy IK08 potrafi sprostać najtrudniejszym środowiskom roboczym.

  9. 9

    Zakres temperatury od -40°C do +55°C

    Nadaje się do stosowania w warunkach cieplnych spotykanych w fabrykach oraz wszystkich strefach klimatycznych świata.