PF 65.000

Вентилятор с фильтром
  • монтажный размер 6, скорость воздушного потока – до 505 м³/ч
  • три класса производительности, совместимые монтажные вырезы
  • степень защиты IP 54 и IP 55, NEMA тип 12
  • сертификация UL, cUL; устойчивость к ультрафиолету (версия IP 55, RAL 7035)
  • монтажные размеры совместимы с монтажным размером 6 вентиляторов 3-го поколения и кондиционером DTFI 9021
  • Выпускные фильтры также поставляются в упаковке по 12 штук для более быстрой сборки

типоразмер

замена фильтрующего материала без инструментов

монтаж без применения инструментов

черный/RAL 9011

степень защиты

Канадской Ассоциация Стандартизации

CE marked - полное соответствие директивам ЕС

Признан UL (UL recognized)

Утверждено ЕврАзЭС

совместимость вырезов c DTFI 9021

UL, перечисленные для Канады и США

Технические характеристики

ДанныеPF 65.000
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
230 В115 В
Свободная подача воздухаIP 54480 / 480 м³/ч
IP 55505 / 505 м³/ч
Фильтровальный материал
согласно EN 779
IP 54G3
IP 55G4
Температурный диапазон–40 … +55 °C
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-970_PF 6x000_AC_230V_115V_PDG.STEP STEP 7,0 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 650 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

Рекомендации по регулярной замене фильтра

  • русский
pdf 400 KB Загрузить

Рисунок (IGES)

  • английский
zip 2,4 MB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Cвидетельство о соответствии требованиям UL

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаPF 65.000
Степень защитыРабочее напряжение230 В AC115 В AC
IP 54RAL 70351166510205511665152055
IP 54RAL 901111665102050
IP 55RAL 70351166510305511665153055

Заказные номера для других напряжений и версий доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Фильтрующий материал (5 шт/уп)IP 54IP 55
Заказной номер1861160003318611600037
Габаритные размеры284 x 284 мм279 x 264 мм

Видео

Климат-контроль от Pfannenberg – Вентиляторы с фильтром 4-го Поколения