PFA 60.000

Выпускной фильтр
  • конструкция идентична для всех вентиляторов с фильтром серии PF
  • защелкивающееся крепление изобретено и запатентовано Pfannenberg
  • монтаж производится без крепежного материала согласно VDE 0113 (EN 60204)
  • простая замена фильтрующего материала без прерывания работы вентилятора
  • со встроенным уплотнителем
  • более безопасное электрическое подключение с использованием пружинных клемм
  • степень защиты IP 54 и IP 55, NEMA тип 12
  • сертификация UL, cUL
  • устойчивость к ультрафиолету (IP 55 версия, RAL 7035)
  • Выпускные фильтры также поставляются в упаковке по 12 штук для более быстрой сборки

степень защиты

степень защиты

NEMA Type 12

типоразмер

UL, перечисленные для Канады и США

Технические характеристики

ДанныеPFA 60.000
Монтажгый вырез292 x 292 мм
Степень защиты
согласно EN 60529 / UL 50
IP 54NEMA тип 12 – стандартный фильтр
IP 55NEMA тип 12 – рифленый фильтр
Фильтровальный материал
согласно EN 779
IP 54G 3
IP 55G 4
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-971_PFA 60000_PDG.STEP STEP 5,3 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 650 KB Загрузить

Рекомендации по регулярной замене фильтра

  • русский
pdf 400 KB Загрузить

Рисунок (IGES)

  • английский
zip 1,7 MB Загрузить

3D-модель

  • английский
zip 1,1 MB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Cвидетельство о соответствии требованиям UL

pdf 170 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали заказа RAL 7035PFA 60.000
Степень защитыIP 54IP 55
Заказной номер1176000205511760003055
Заказной номер 12 штук в упаковке для монтажа1176000241311760003413
Детали заказа RAL 9011PFA 60.000
Степень защитыIP 54IP 55
Заказной номер11760002050

Заказные номера для других типов доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Фильтрующий материал (5 шт/уп)IP 54IP 55
Заказной номер1861160003318611600037
Габаритные размеры284 x 284 мм279 x 264 мм

Видео

Климат-контроль от Pfannenberg – Вентиляторы с фильтром 4-го Поколения