PY X-S-05

Компактная проблесковая лампа PYRA 5 Дж

Компактная проблесковая лампа подходит для множества применений, а также легко и безопасно монтируется

  • варианты установки: с помощью монтажных проушин или внутренних отверстий
  • простое электрическое соединение в нижней части корпуса
  • ударопрочная линза
  • подходит для монтажа на панель
  • цвета корпуса: красный, серый или белый
  • модуль плавного пуска для уменьшения пускового тока доступен опционально
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

Загрузите наши BIM-библиотеки Revit здесь

степень защиты

ударопрочный корпус

NEMA 4/4X

Рабочие температуры

connector (optionally)

Утверждено UL

Verband der Sachversicherer

(optionally)

Утверждено CNBOP-PIB

24 В DC 48 В DC

Утверждено ЕврАзЭС

Гарантия

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеACPY X-S-05
Рабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В AC
Рабочая частота50/60 Гц50/60 Гц50/60 Гц
Диапазон рабочего напряжения184–253 В92–127 В18–30 В
Номинальное энергопотребление90 мА120 мА800 мА
Электрические данныеDCPY X-S-05
Рабочее напряжение48 В DC24 В DC12 В DC
Диапазон рабочего напряжения40–60 В18–30 В12–15 В
Номинальное энергопотребление170 мА360 мА700 мА

Загрузки

Описание Тип Размер
PY X-S-05 115 AC RD pdf 39 KB Download
PY X-S-05 115 AC RD pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-S-05 pdf 600 KB Download
MANUAL PY X-S-05 pdf 2,4 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 530 KB Загрузить

Чертежи (DWG)

  • немецкий
  • английский
dwg 1,1 MB Загрузить

Декларация рабочих характеристик

  • английский
  • немецкий
pdf 1,3 MB Загрузить

Сертификат VdS белый, желтый, янтарный, зеленый, синий

  • английский
  • немецкий
pdf 1,8 MB Загрузить

Поддержка планирования

  • английский
pdf 1,3 MB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 800 KB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 400 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 330 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 5,4 MB Загрузить

Сертификат EU EN 54-23

  • английский
pdf 69 KB Загрузить

Сертификат UK EN 54-23

  • английский
pdf 210 KB Загрузить

Сертификат VdS красный, прозрачный

  • английский
pdf 1,8 MB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Сертификат DNV

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

Сертификат CNBOP

  • английский
pdf 1,0 MB Загрузить

Назначение дополнительного разъема M12

  • английский
  • немецкий
pdf 470 KB Загрузить

EAC 043/2017

пожарная сигнализация

  • русский
pdf 1,0 MB Загрузить

MultiCAD-Data

Информация о заказе

Информация для заказакорпус красныйPY X-S-05
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
прозрачныйЗаказной номер215101010002151015100021510801000 *
желтыйЗаказной номер215101030002151015300021510803000
янтарныйЗаказной номер215101040002151015400021510804000
красныйЗаказной номер215101050002151015500021510805000 *
Информация для заказакорпус серыйPY X-S-05
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
прозрачныйЗаказной номер215101010552151015105521510801055 *
желтыйЗаказной номер215101030552151015305521510803055
янтарныйЗаказной номер215101040552151015405521510804055
красныйЗаказной номер215101050552151015505521510805055 *

* Устройства с допуском EN 54-23

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Заказные номера для других цветов линз и напряжений доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Преимущества продукции

  1. 1

    Невыпадающие винты прикреплены к корпусу

    Очень легкий монтаж верхней и нижней половин с невыпадающими элементами крепления.

  2. 2

    Продуманные варианты установки

    Провода подключаются к блоку основания, что позволяет избежать монтажа «в 3 руки». Безопасная прокладка проводов исключает вероятность защемления и ошибок при подключении.

  3. 3

    Соответствует EN 54-23

    Устройство отвечает требованиям ЕС к пожарной сигнализации.

  4. 4

    Различные варианты монтажа

    Встроенный шаблон отверстия обеспечивает соответствие различным стандартам. Возможность установки в вертикальном положении на корпусе, на потолке или на стене.

  5. 5

    Защищенный корпус согласно IP 66

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  6. 6

    Прессованное уплотнение корпуса

    Исключает смещение и обеспечивает надежное уплотнение.

  7. 7

    Штекерное подключение

    Верхняя и нижняя части могут быть соединены только единственным образом. При разъединении половин клеммы штекера размыкаются, отключая напряжение для безопасного обслуживания.

  8. 8

    Ударопрочный корпус и линзы

    достигают IK08, рейтинг устойчивости к механическим воздействиям в промышленых условиях.

  9. 9

    Рабочая температура от –40 °C до +55 °C

    Подходит для использования в различных температурных средах, встречающихся на производствах и во всех уголках мира.