WBL/WBS

Лампы аварийной сигнализации 5 Дж

Классические проблесковые лампы

  • крепкий металлический корпус
  • универсальное применение
  • корпус и фиксирующий кронштейн изготовлены из прочного анодированного алюминия
  • агрессивные условия окружающей среды или проливной дождь не могут повредить лампу
  • ударопрочная линза
  • идеально подходят для жестких промышленных условий
  • лампа дополнительно укреплена стальным зажимом
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

Рабочие температуры

Утверждено ЕврАзЭС

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
янтарный
синий
белый
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеACWBL
Рабочее напряжение230 В AC110 В AC48 В AC24 В AC
Рабочаячастота50/60 Гц50/60 Гц50/60 Гц50/60 Гц
Диапазон рабочего напряжения185–255 В90–135 В40–54 В20–30 В
Номинальное энергопотребление0,07 А0,1 А0,47 А0,77 А
Электрические данныеDCWBS
Рабочее напряжение60 В DC48 В DC24 В DC12 В DC
Диапазон рабочего напряжения50–72 В40–60 В18–35 В10–15 В
Номинальное энергопотребление0,13 А0,18 А0,25 А0,6 А

Вы можете выбрать линзы следующих цветов: прозрачный, белый, желтый, янтарный, красный, зеленый, синий.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
WBL 230 AC YE pdf 40 KB Download
WBL 230 AC YE pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 240 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 720 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Детали заказаWBL
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC110 В AC
желтыйЗаказной номер2100310300021003163000
янтарныйЗаказной номер2100310400021003164000
красныйЗаказной номер2100310500021003165000
Детали заказаWBS
Цвет линзыРабочее напряжение60 В DC24 В DC
желтыйЗаказной номер2100365300021003803000
янтарныйЗаказной номер2100365400021003804000
красныйЗаказной номер2100365500021003805000