PY X-MA-10

Комбинированные оповещатели PYRA 101 дБ(A) / 10 Дж
  • безопасно – исключена возможность неправильного монтажа
  • просто – значительно меньше времени тратится на сборку и монтаж
  • экономия – максимально возможная область покрытия благодаря высокоэффективной ксеноновой технологии
  • варианты монтажа: с помощью монтажных проушин или внутренних отверстий
  • выбор частоты вспышки с помощью DIP переключателя
  • электронная регулировка постоянства потребляемого тока при 24 В AC/DC во избежание колебания нагрузки
  • встроенный ограничитель пускового тока и контроль напряжения питания
  • полная синхронизация проблесковых световых систем
  • лампа и сирена могут управляться раздельно
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

ударопрочный корпус

NEMA 4/4X

Рабочие температуры

Гарантия

Утверждено ЕврАзЭС

Утверждено UL

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеPY X-MA-10
Номинальное напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц–
Рабочий диапазон187–255 В90–135 В10–57 В
Номинальный ток160–165 мA250–270 мA540 мA при 24 В

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
PY X-MA-10 10-57VDC RD RAL7035 pdf 40 KB Download
PY X-MA-10 10-57VDC RD RAL7035 pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 pdf 2,7 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 740 KB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 1,5 MB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 1,9 MB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 1,4 MB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 380 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

Декларация о производительности

  • английский
  • немецкий
pdf 1,3 MB Загрузить

MultiCAD-Data

Информация о заказе

Детали заказакорпус красныйPY X-MA-10
ВерсияРабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
прозрачная линзаЗаказной номер215551010002155515100021555811000
желтая линзаЗаказной номер215551030002155515300021555813000
оранжевая линзаЗаказной номер215551040002155515400021555814000
красная линзаЗаказной номер215551050002155515500021555815000
Детали заказакорпус серыйPY X-MA-10
ВерсияРабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
прозрачная линзаЗаказной номер215551010552155515105521555811055
желтая линзаЗаказной номер215551030552155515305521555813055
оранжевая линзаЗаказной номер215551040552155515405521555814055
красная линзаЗаказной номер215551050552155515505521555815055

Дополнительные функции / аксессуары

Примеры аудио

Описание язык Тип Размер Загрузить

Амплитуда

DIN тон 33404-3 Германия (сигнал тревоги), PFEER PTAP

wav 800 KB Загрузить

Возрастающий тон

пожарная сигнализация UK BS5839-1

wav 890 KB Загрузить

Переменный тон

UK BS5839-1 (пожарная сигнализация, железнодорожный переезд)

wav 1,1 MB Загрузить

Непрерывный тон

(гудок)

wav 900 KB Загрузить

Непрерывный тон

wav 960 KB Загрузить

Прерываемый тон

wav 890 KB Загрузить

Прерываемый тон

wav 960 KB Загрузить

Возрастающий тон

wav 840 KB Загрузить

Преимущества продукции

  1. 1

    Различные варианты монтажа

    Встроенный шаблон отверстия обеспечивает соответствие различным стандартам. Возможность установки в вертикальном положении на корпусе, на потолке или на стене.

  2. 2

    Продуманные варианты установки

    Провода подключаются к блоку основания, что позволяет избежать монтажа «в 3 руки». Безопасная прокладка проводов исключает вероятность защемления и ошибок при подключении.

  3. 3

    Независимая сигнализация

    Возможность независимого управления выходами световой и звуковой сигнализации.

  4. 4

    Выбор выходных сигналов

    Выбор 4 различных частот вспышки и 8 различных тональных сигналов

  5. 5

    Соответствует EN 54-23

    Устройство отвечает требованиям ЕС к пожарной сигнализации

  6. 6

    Прессованное уплотнение корпуса

    Исключает смещение и обеспечивает надежное уплотнение.

  7. 7

    Стабильная нагрузка цепи

    Модели 24 В AC/DC оснащены встроенными регуляторами постоянного тока, обеспечивающими стабильную и эффективную работу системы.

  8. 8

    Регулятор пускового тока

    Обеспечивает электрическую защиту для платины и компонентов.

  9. 9

    Защищенный корпус согласно IP 66

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  10. 10

    Ударопрочный корпус и линзы

    достигают IK08, рейтинг устойчивости к механическим воздействиям в промышленых условиях