DTI/DTS 6301

Охлаждающие устройства Green Series 1550 Вт

DTI: для частично углубленной установки на дверь или стенку
DTS: для навесной установки на дверь или стенку
• Высочайшая энергоэффективность для существенной экономии энергии и снижения эксплуатационных расходов
• Меньшее количество используемого хладагента
• Большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами, максимальная циркуляция воздуха предотвращают появление точек локального перегрева
• Исключительное удобство обслуживания
• Сервисный порт для легкого доступа к настройкам/истории параметров (необходимо программное обеспечение Pfannenberg εCOOL-Plant)
• Дополнительный фильтр (легко монтируется без инструментов)

F-gas ready coolant

Energy efficient

reduced refrigerant

UL 60335

частично заглубленный монтаж (DTI)

навесной монтаж (DTS)

степень защиты

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

совместимость вырезов с теплообменниками A/A | A/W

Монтаж без применения инструментов (DTI)

замена фильтрующего материала без инструментов

удобство ремонта и обслуживания

UL, перечисленные для Канады и США

Утверждено ЕврАзЭС

Customizable

Технические характеристики

ДанныеDTI 6301DTS 6301
Номинальное напряжение ¹ ±10 %AC 50/60 Гц
400 В 2~230 В400 В 2~230 В
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A351550 Вт
A35/A501200 Вт
Температура окружающей среды+10 … +55 °C / +50 … +131 °F
ХладагентR513A (GWP 631), 350 g
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 55для оборудования в шкафу
при эксплуатации согласно предписанию
Выделение конденсатавстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

1 115 В по запросу. Устройства в 400 В могут работать при 460 В путем переключения клемм на блоке трансформатора.

Дополнительная техническая информация, кривые производительности и размеры доступны на этой странице в разделе загрузок.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity DTx 6xx1 pdf 58 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev03_May26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Op. instr. DTx 62/6301 SC 230V pdf 20 MB Download
Op. instr. DTx 62/6301 MC 230V pdf 26 MB Download
Op.ins. DTx 62/6301 SC 400V 2~ pdf 21 MB Download
Op.ins. DTx 62/6301 MC 400V 2~ pdf 29 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 280x330 IP55 DTx pdf 32 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

  • русский
pdf 1,5 MB Загрузить

3D-модели

  • английский
zip 5,8 MB Загрузить

Монтажный вырез DTI (DXF)

  • английский
zip 5,4 KB Загрузить

Монтажный вырез DTS (DXF)

  • английский
zip 5,9 KB Загрузить

EAC Сертификат

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить

UL listed Сертификат

  • английский
pdf 160 KB Загрузить

Информация о заказе

ДанныеDTI 6301
ТипРабочее напряжение400 В AC230 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер1389931905513899311055
Мульти-контроллерЗаказной номер1389932905513899321055
Подробности заказаDTS 6301
ТипРабочее напряжение400 В AC230 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер1388931905513889311055
Мульти-контроллерЗаказной номер1388932905513889321055

Дополнительные функции / аксессуары

АксессуарыПоштучно / упаковкаЗаказной номер
Адаптер для фильтра118310000151
Алюминиевый фильтр118300000149
Флисовый фильтр518300000147
Рифленый фильтр518300000148

Преимущества продукции

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. 5

  6. 6