| Данные | DTT 6201 | |||
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | AC 60 Гц | ||
| 400 В 2~¹ | 230 В | 115 В | ||
| Мощность охлаждения согласно EN 14511 | A35/A35 | 1000 / 1080 Вт | ||
| A35/A50 | 600 / 640 Вт | |||
| Температура окружающей среды | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |||
| Хладагент | R134a (GWP 1430), 400 g | |||
| Степень защиты согласно EN 60529 | IP 54 | по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя | ||
| Система удаления конденсата | встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения | |||
1 подходит для всех типов напряжения.
Устройства в 400 В могут работать при 460 В путем переключения клемм на блоке трансформатора (см. техническую спецификацию).
Дополнительная техническая информация, кривые производительности и размеры доступны на этой странице в разделе загрузок.
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.