PFH 650 – PFH 1200

Компактный нагреватель с вентилятором 650–1200 Вт
  • высокий коэффициент мощности по отношению к размеру: небольшой, компактный дизайн
  • широкий спектр мощности обогрева 200–1200 Вт в одном корпусе
  • быстрый нагрев по технологии PTC
  • монтируемый на стену или дин-рейку
  • низкая температура поверхности
  • защитная решетка
  • возможность установки встраиваемого предустановленного термостата

монтаж на DIN рейку

экстремальные температурные условия

Технические характеристики

ДанныеPFH 650PFH 800PFH 1000PFH 1200
Мощность нагрева (Тос = +10 °C)650 Вт800 Вт1000 Вт1200 Вт
Система защиты при эксплуатации
согласно предписанию
IP 20
Рабочий температурный диапазон–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Температура хранения–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Тип монтажазащелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно ЕN 60715 или винты М5 – 4 шт. (не входят в комплект)

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Operating instruction PFH pdf 430 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 350 KB Загрузить

Чертежи 2D (DXF)

  • английский
zip 250 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 4,3 MB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
pdf 290 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 1,1 MB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 44 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаPFH 650PFH 800PFH 1000PFH 1200
230 BЗаказной номер17065610030170806100301709961003017099910030
115 BЗаказной номер17065615030170806150301709961503017099915030

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Варианты монтажа

    непосредственно на стену с помощью винтов или с помощью защелок на DIN-рейку.

  2. 2

    Надежная защита

    от образования конденсата в шкафу с помощью быстрого нагрева по технологии PTC.

  3. 3

    Широкий диапазон

    мощности нагрева от 200–1.200 Вт в одном компактном корпусе.

  4. 4

    Электропитание

    через клеммное подключение.

  5. 5

    Защитная решетка

    на входе и выходе воздуха, а также низкая температура поверхности корпуса, обеспечивают безопасное обращение.

  6. 6

    Преимущественно используются

    в больших электротехнических шкафах для борьбы с низкими температурами или высокой влажностью.

  7. 7

    Встраиваемый предустановленный термостат

    для автоматического регулирования минимальной температуры в шкафу.