PFH 650 – PFH 1200

Résistances chauffantes compactes ventilées 650–1200 W
  • grande puissance pour une petite taille ⇒ petite, design compact
  • large choix de puissance de chauffage 200–1200 W pour le même design
  • chauffage rapide dû à la technologie PTC
  • montage sur rail DIN ou sur le mur
  • surface de température basse
  • protège doigt à l’entrée et à la sortie

montage DIN

températures extrêmes

Caractéristiques techniques

DonnéesPFH 650PFH 800PFH 1000PFH 1200
Puissance calorifique (Ta = +10 °C)650 W800 W1000 W1200 W
Indice de protection
pour l'utilisation prévu
IP 20
Température de fonctionnement–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Température de stockage–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Type de montagefixation rapide pour barres de profil 35 mm conforme à la norme EN 60715 ou 4 vis x M5 (non incluses)

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506614_Rev19_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev01_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instruction PFH pdf 770 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 370 KB Téléchargement

Dessin technique 2D (DXF)

  • anglais
zip 250 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 2,4 MB Téléchargement

Certificat CSA

  • anglais
pdf 180 KB Téléchargement

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • anglais
pdf 290 KB Téléchargement

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • anglais
pdf 210 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandePFH 650PFH 800PFH 1000PFH 1200
230 VNuméro d'article17065610030170806100301709961003017099910030
115 VNuméro d'article17065615030170806150301709961503017099915030

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    Options de montage variable

    directement sur la paroi à l'aide de vis, ou système d'encliquetage sur rail DIN.

  2. 2

    Protection en toute sécurité

    contre la formation de condensat dans l'armoire grâce à un chauffage rapide avec technologie PTC.

  3. 3

    Plage étendue

    de capacités de chauffage de 200 à 1200 W dans un boîtier compact et mince.

  4. 4

    Connexion électrique

    via le connecteur de la borne.

  5. 5

    Un protège-doigts

    à l'entrée et la sortie d'air ainsi qu'une faible température de surface assurent une manipulation sûre.

  6. 6

    Usage prédominant

    dans des armoires de commande plus larges pour éviter des températures basses ou une humidité relative élevée.