Объем акустического покрытия (A x B x C в метрах)
| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).
PATROL – новое поколение звуковых оповещателей. Инновации в трех направлениях:
| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Электрические данные | PA 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В AC | 115 В AC | 24 В AC | 10–57 В DC | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | ||
| Рабочий диапазон | 195–53 В | 95–127 В | 18–30 В | 10–57 В | |
| Номинальный ток | 9–15 мА | 8–30 мА | 59–120 мА | 6–80 мА | |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.
| Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|---|
Информация о товаре |
|
5,4 MB | Загрузить | |
Чертежи (DWG) |
|
1,6 MB | Загрузить | |
3D-модель (IGS) |
|
550 KB | Загрузить | |
3D-модель (SAT) |
|
560 KB | Загрузить | |
3D-модель (STEP) |
|
400 KB | Загрузить | |
Декларация о производительности |
|
1,3 MB | Загрузить | |
EC_MED - Сертификат соответствия |
|
32 KB | Загрузить | |
UK_MER - Декларация о соответствии |
|
31 KB | Загрузить | |
Сертификат EU EN 54-3 |
|
310 KB | Загрузить | |
Сертификат UK EN 54-3 |
|
200 KB | Загрузить | |
Сертификат VdS |
|
500 KB | Загрузить | |
Сертификат UL |
|
270 KB | Загрузить | |
Сертификат DNV |
|
190 KB | Загрузить | |
Сертификат CNBOP |
|
1,0 MB | Загрузить | |
Сертификат MED |
|
190 KB | Загрузить | |
Сертификат МЕР |
|
190 KB | Загрузить | |
Сертификат EAC |
|
300 KB | Загрузить | |
EPLAN macro EDZ |
|
1,3 MB | Загрузить | |
Назначение дополнительного разъема M12 |
|
470 KB | Загрузить | |
Уровень звукового давления и потребляемая мощность |
|
110 KB | Загрузить |
Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.
| Детали для заказа | PA 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В AC | 115 В AC | 10–57 В DC | |
| Стандарт, корпус красный | Заказной номер | 23310100000 | 23310150000 | 23310630000 |
| Стандарт, корпус серый | Заказной номер | 23310100055 | 23310150055 | 23310630055 |
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.
Заказные номера для устройств с другим напряжением и опциями доступны по запросу.
| Audio-Number | Описание | Graphic | Audio Sample |
|---|---|---|---|
|
2 : EN54-3 |
амптитуда DIN тон 33404-3 Германия (сигнал тревоги), PFEER PTAP |
|
|
|
9 |
Возрастающий тон пожарная сигнализация UK BS5839-1 |
|
|
|
11 |
Прерываемый тон (быстрый) |
|
|
|
13 |
Прерываемый тон |
|
|
|
15 |
Возрастающий тон сигнал об эвакуации Нидерланды NEN 2575 |
|
|
|
16 |
Возрастающий тон сигнал об эвакуации Австралия AS2220 |
|
|
|
18 |
Возрастающий тон NFPA |
|
|
|
22 |
Пульсирующий тон Австралийское оповещение AS1670, ISO 8201 |
|
|
|
23 |
Сирена |
|
|
|
24 |
Сирена |
|
|
|
25 |
Сирена |
|
|
|
26 |
Сирена Промышленная сигнализация Германия |
|
|
|
27 |
Трель |
|
|
|
29 |
Трель (быстрый) |
|
|
|
30 |
Трель |
|
|
|
31 |
Трель Франция NFC 48-265 |
|
|
|
33 |
Трель (средний) UK BS 5839-1 |
|
|
|
34 |
Трель (быстрый) |
|
|
|
35 |
Трель (быстрый) UK BS 5839-1 |
|
|
|
36 |
Трель |
|
|
|
43 |
Трель |
|
|
|
44 |
Трель Германия KTA3901 сигнал об эвакуации |
|
|
|
45 |
Трель |
|
|
|
46 |
Трель основной сигнал Финляндия |
|
|
|
52 |
Непрерывный тон |
|
|
|
53 |
Непрерывный тон |
|
|
|
54 |
Непрерывный тон Финляндия (сигнал отбоя) |
|
|
|
55 |
Непрерывный тон PFEER газ тревога |
|
|
|
56 |
Непрерывный тон |
|
|
|
57 |
Непрерывный тон UK BS5839-1 |
|
|
|
59 |
Непрерывный тон |
|
|
|
60 : EN54-3 |
Непрерывный тон |
|
|
|
61 |
Непрерывный тон |
|
|
|
63 |
Непрерывный тон |
|
|
|
65 |
Непрерывный тон Швеция SS031711 (сигнал отбоя) |
|
|
|
66 |
Непрерывный тон |
|
|
|
67 |
Непрерывный тон Германия KTS3901 (сигнал отбоя) |
|
|
|
68 |
Непрерывный тон |
|
|
|
69 |
Непрерывный тон |
|
|
|
71 |
Непрерывный тон |
|
|
|
77 |
Прерываемый тон |
|
|
|
82 |
Прерываемый тон PFEER (основная тревога) UK BS5839-1 (back-up alarm) |
|
|
|
83 |
Прерываемый тон PFEER (основная тревога) |
|
|
|
88 |
Прерываемый тон |
|
|
|
90 |
Прерываемый тон |
|
|
|
91 |
Прерываемый тон |
|
|
|
92 |
Прерываемый тон |
|
|
|
93 |
Прерываемый тон (быстрый) гудок |
|
|
|
97 |
Прерываемый тон |
|
|
|
98 |
Прерываемый тон Швеция SS031711 (сигнал тревоги) |
|
|
|
100 |
Прерываемый тон промышленная сигнализация Германия |
|
|
|
101 |
Прерываемый тон Швеция SS031711 (важное сообщение (предупреждение)) |
|
|
|
102 |
Прерываемый тон Sweden SS031711 (локальное предупреждение) |
|
|
|
103 |
Прерываемый тон Швеция SS031711 (воздушная тревога) |
|
|
|
104 : EN54-3 |
Прерываемый тон Швеция SS031711 (сигнал тревоги) |
|
|
|
107 |
Прерываемый тон Германия KTA3901 (сигнал об эвакуации) |
|
|
|
109 |
Прерываемый тон Австралия AS2220, AS1610, AS1670 |
|
|
|
110 |
Прерываемый тон (быстрая перемена) звонок |
|
|
|
111 |
Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала), USA (сигнал об эвакуации) |
|
|
|
112 |
Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала) трель |
|
|
|
113 |
Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала) трель |
|
|
|
115 |
Прерываемый тон IMO (телефонный звонок) |
|
|
|
116 |
Прерываемый тон IMO (покинуть корабль) |
|
|
|
117 |
Прерываемый тон IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (основной сигнал) |
|
|
|
122 |
Переменный тон |
|
|
|
123 |
Переменный тон |
|
|
|
124 |
Переменный тон Сингапур |
|
|
|
125 |
Переменный тон |
|
|
|
128 |
Переменный тон |
|
|
|
130 |
Переменный тон UK BS58391-1 (пожарная сигнализация) |
|
|
|
131 : EN54-3 |
Переменный тон UK BS5839-1 (пожарная сигнализация, железнодорожный переезд) |
|
|
|
135 |
Переменный тон UK BS5839-1 (пожарная сигнализация, повышен. важность железнодорожный переезд) |
|
|
|
142 |
Переменный тон |
|
|
|
143 |
Переменный тон Промышленная сигнализация Германия |
|
|
|
144 |
Переменный тон |
|
|
|
146 : EN54-3 |
Переменный тон Франция NFS 32-001 (пожарная сигнализация) |
|
|
|
147 |
Переменный тон Швеция SS031711 |
|
|
|
148 |
Переменный тон Швеция SS031711 |
|
|
|
152 |
Переменный тон (два тона звук. сигнала) |
|
Простая установка и сборка. Вероятность выпадения винтов исключается.
Исключает смещение и обеспечивает надежное уплотнение.
Акустический сигнал содержит низкочастотные боковые полосы частот и обеспечивает превосходное проникновение звука через стены и дверь, гарантируя высокую эффективность сигнализации.
Верхняя и нижняя части могут быть соединены только единственным образом. При разъединении половин клеммы штекера размыкаются, отключая напряжение для безопасного обслуживания.
Выбор из 80 уникальных тональных сигналов с четырех-ступенчатым регулированием громкости для оповещения о конкретных событиях.
достигают IK08, рейтинг устойчивости к механическим воздействиям в промышленых условиях
Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.
Провода подключаются к блоку основания, что позволяет избежать монтажа «в 3 руки». Безопасная прокладка проводов исключает вероятность защемления и ошибок при подключении.