PY X-M-05

PYRA Blitzleuchte 5 Joule
  • sicherer; eine fehlerhafte Montage ist praktisch ausgeschlossen
  • schneller; deutlich kürzere Montagezeiten
  • sparsamer; größtmöglicher Signalisierungsbereich durch effektive Xenon-Technologie
  • Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen
  • vier verschiedene Blitzfrequenzen über DIP-Schalter wählbar
  • auch für Schalttafeleinbau geeignet
  • elektronische Konstantstrom-Regelung bei 24-V-AC/DC-Geräten zur Vermeidung von Lastschwankungen
  • optional mit Einschaltstromreduzierung und Unterspannungserkennung
  • Blitzleuchten können untereinander synchronisiert betrieben werden
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Revit BIM Bibliotheken finden Sie hier

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

NEMA 4/4X

Betriebs-temperatur

SSM Version

Anschluss-Stecker (Option)

SSM Version

SSM Version

Genehmigt durch CNBOP-PIB

EurAsien Conformity

UL-zertifiziert

Garantie

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x  B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
orange
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPY X-M-05
Nennspannung230 V AC115 V AC12 / 24 / 48 V DC / 24 V AC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz / DC
Funktionsbereich187–255 V90–135 VAC: 18–30 V
DC: 10–57 V
Nennstromaufnahme
@ 1 Hz
60 mA110 mAAC: 600 mA
DC: 280 mA @ 24 V

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506677_Rev06_Mar24_PY X-M.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev01_Mar24_PY X-M.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 pdf 2,7 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 670 KB Download

3D-Modell (IGS)

  • Englisch
zip 1,0 MB Download

3D-Modell (SAT)

  • Englisch
zip 1,2 MB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 1,0 MB Download

Planungshilfe

  • Deutsch
pdf 840 KB Download

EU EN 54-23 Zertifikat

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 340 KB Download

UK EN 54-23 Zertifikat

  • Englisch
pdf 210 KB Download

Leistungserklärung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,3 MB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 380 KB Download

VdS_Zulassung_PY-X-M_SSM

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,8 MB Download

CNBOP Zertifikat (24V DC, SSM)

  • Polnisch
pdf 300 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

Bestellung

BestelldatenGehäuse RotPY X-M-05PY X-M-05-SSM (EN 54-23)
HaubenfarbeNennspannung230 V AC115 V AC24 V AC/DC24 V DC
KlarArtikelnummer21550101000215501510002155081100021550801005
GelbArtikelnummer215501030002155015300021550813000–
OrangeArtikelnummer215501040002155015400021550814000–
RotArtikelnummer21550105000215501550002155081500021550805005
BestelldatenGehäuse GrauPY X-M-05PY X-M-05 SSM (EN 54-23)
HaubenfarbeNennspannung230 V AC115 V AC24 V AC/DC24V DC
KlarArtikelnummer21550101055215501510552155081105521550801061
GelbArtikelnummer215501030552155015305521550813055–
OrangeArtikelnummer215501040552155015405521550814055–
RotArtikelnummer21550105055215501550552155081505521550805061

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Optionen

Produktvorteile

  1. 1

    Kraftvolle Blitzleuchte

    mit 5 oder 10 Joule Blitzenergie in elegantem Pyramiden-Design.

  2. 2

    Angespritzte Gehäusedichtung

    Kein lästiges Überprüfen von Sitz und Vorhandensein der Dichtung.

  3. 3

    Sichere Montage

    Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine “3-Hand”-Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

  4. 4

    Unverlierbare und fixierte Verschlusselemente

    Zusammenbau der Ober- und Unterteile ohne erforderliche Justierung der Verschlusselemente.

  5. 5

    EN 54-23 zertifiziert (SSM Version)

    und damit zur Brandalarmierung geeignet.

  6. 6

    Elektronische Konstantstrom-Regelung

    bei 24-V-AC/DC-Geräten zur Vermeidung von Lastschwankungen.

  7. 7

    Integrierte Einschaltstromreduzierung

    und Unterspannungserkennung (Option).

  8. 8

    Automatische Kontaktierung

    der Elektronik im Oberteil. Keine gefährliche Spannung an der Elektronik nach Öffnen der Geräte.

  9. 9

    IK08

    Schlagfestes Gehäuse. Robustheit gegenüber mechanischen Beeinflussungen.

  10. 10

    Gehäuseschutz in IP 66

    auch für Kombinationsgeräte. Zur Anwendung sowohl drinnen als auch draußen geeignet.

  11. 11

    Stabilisierung der Xenon-Röhre

    für erhöhte Schock- und Vibrationsfestigkeit.

  12. 12

    Variable Montage

    Montagemöglichkeit über Außenlaschen (keine Beeinträchtigung des IP-Schutzes) oder Innen (für erhöhten Vandalismusschutz).