Quadro R / Quadro R-ST / Quadro A-DMX

Blitzleuchten 10 Joule

Quadro R

  • Lichtkunst an Objekten innerhalb und außerhalb von Gebäuden, auch unter schwierigsten Bedingungen
  • mit Sofort-Funkeleffekt

Quadro R-ST (zusätzlich)

  • ausgerüstet mit Industriesteckverbindern zur einfachen Montage
  • jeweils ein Steckverbinder für Eingang und Ausgang, damit können die Geräte in einer Linie angeschlossen werden

Quadro A-DMX

  • DMX-Controller zur individuellen Ansteuerung jeder einzelnen Leuchte eines Systems über ein DMX-Bussystem
  • können direkt über handelsüblichen DMX-Master gesteuert werden
  • robuste Steckverbinder für Spannungsversorgung und DMX-Bus (jeweils Ein- und Ausgang)

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

Betriebs-temperatur

Technische Daten

Elektrische DatenQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
Nennspannung230 V AC230 V AC230 V AC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich195–253 V195–253 V195–253 V
Nennstromaufnahme85 mA85 mA280 mA @ 1 Hz
Einschaltstrom begrenzt auf<1 A<1 A<1 A

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Englisch
pdf 56 KB Download

HandbuchQuadro-A-DMX

  • Englisch
  • Französisch
  • Deutsch
pdf 270 KB Download

Betriebsanleitung Quadro A-DMX

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 96 KB Download

Betriebsanleitung Quadro R

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 110 KB Download

3D-Modell (IGS) Quadro A-DMX

zip 730 KB Download

3D-Modell (SAT) Quadro A-DMX

zip 530 KB Download

3D-Modell (STEP) Quadro A-DMX

zip 570 KB Download

3D-Modell (IGS) Quadro R

zip 580 KB Download

3D-Modell (STEP) Quadro R

zip 500 KB Download

3D-Modell (IGS) Quadro R-ST

zip 390 KB Download

3D-Modell (STEP) Quadro R-ST

zip 240 KB Download

Konformitätserklärung Quadro A-DMX

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 55 KB Download

Bestellung

BestelldatenQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
HaubenfarbeNennspannung230 V AC230 V AC230 V AC
KlarArtikelnummer291231010052912410100029125101000

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Video