Oświetlenie artystyczne

Lampy błyskowe 10 J

Quadro R

  • oświetlenie artystyczne wewnątrz i na zewnątrz budynków, nawet w najtrudniejszych warunkach
  • z efektem natychmiastowego iskrzenia

Quadro R-ST (dodatkowo)

  • wyposażone w przemysłowe złącza wtykowe zapewniające prosty montaż
  • po jednym złączu wtykowym do wejścia i wyjścia, co pozwala na rzędowe podłączanie urządzeń

Quadro A-DMX

  • Sterownik DMX-Controller do indywidualnego sterowania pojedynczymi lampami w systemie za pomocą magistrali DMX-Bus System
  • można sterować bezpośrednio za pomocą standardowego sterownika DMX-Master
  • wytrzymałe złącza wtykowe zasilania i szyny DMX (wejście i wyjście)

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

zakres temperatur pracy

Dane techniczne

Dane elektryczneQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
Napięcie znamionowe230 V AC230 V AC230 V AC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy195–253 V195–253 V195–253 V
Znamionowy pobór prądu85 mA85 mA280 mA @ 1 Hz
Prąd początkowy ograniczony do<1 A<1 A<1 A

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 56 KB Do pobrania

Podręcznik Quadro-A-DMX

  • angielski
  • francuski
  • niemiecki
pdf 270 KB Do pobrania

Instrukcja obsługi Quadro A-DMX

  • angielski
  • niemiecki
pdf 96 KB Do pobrania

Instrukcja obsługi Quadro R

  • angielski
  • niemiecki
pdf 110 KB Do pobrania

Model 3D Quadro A-DMX (IGS)

zip 730 KB Do pobrania

Model 3D Quadro A-DMX (SAT)

zip 530 KB Do pobrania

Model 3D Quadro A-DMX (STEP)

zip 570 KB Do pobrania

Model 3D Quadro R (IGS)

zip 580 KB Do pobrania

Model 3D Quadro R (STEP)

zip 500 KB Do pobrania

Model 3D Quadro R-ST (IGS)

zip 390 KB Do pobrania

Model 3D Quadro R-ST (STEP)

zip 240 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności Quadro A-DMX

  • angielski
  • niemiecki
pdf 55 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC230 V AC230 V AC
przezroczystyNumer artykułu291231010052912410100029125101000

Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Wideo