DIE RICHTIGEN KOMPONENTEN FÜR RECYCLING - Maschinen & Anlagen
Abfälle werden nach der Entsorgung in einer Recyclinganlage in ihre einzelnen Wertstoffe zerlegt, die dann einzeln als (Sekundär-)Rohstoffe wiederverwendet werden können. Das geschieht durch leistungsfähige Recyclinganwendungen. Die dort benötigten Maschinenantriebe sowie Steuerungs- & Schaltschränke benötigen verschiedenste Produkte zur Klimatisierung.
Die “klassischen” Recyclingmaterialien wie z.B. Plastik, Glas, Papier, Holz oder Elektromüll werden - zum großen Teil ähnlichen Prozessschritten unterzogen. Schredder, Sortieranlagen, Mühlen, Walzen und Brikettierpressen werden in stationären Recyclinganlagen meist direkt hintereinander durchlaufen, sodass ein reibungsloser Ablauf der Maschinen gewährleistet werden muss. Damit die komplexen Schaltvorrichtungen ohne Störungen und sicher laufen können, müssen diese gekühlt werden. Die Klimatisierung muss den extremen Temperaturen und anspruchsvollen Umgebungen wie Staub/verschmutzter Luft standhalten.
Hier kommen die Klimatisierungsprodukte von Pfannenberg zum Einsatz!

Die Pfannenberg Lösung - flexibel zum Erfolg.
Je nach Recyclingbereich werden andere Schwerpunkte in den Fokus gelegt. Förderbänder sind meist in einem klimatisch stabilen Umfeld aufgebaut, dort reicht meistens der Einsatz von Filterlüftern. Verbrennungsanlagen hingegen haben meist mit stark kontaminierter Luft zu kämpfen. Dafür bieten wir leistungsfähige und kosteneffiziente Luft-/Luft-Wärmetauscher. Um auf räumliche Anforderungen reagieren zu können, erlauben diese Geräte sowohl den Seitenanbau als auch den platzsparenden teilversenkten Seiteneinbau.
Vor allem mit unseren Green Series Produkten tragen wir zur Nachhaltigkeit bei. Diese verwenden bis zu 50 % weniger Kühlmittel und 11 % weniger Strom. Außerdem können Kunden sich zwischen der Standard IP54 Variante oder der IP55 Variante entscheiden. Die Green Series ist nicht nur nützlich für die Umwelt, sondern auch für Sie: durch den einfachen Einbau und unkomplizierte Wartung.