DIE RICHTIGEN SIGNALGEBER FÜR RECYCLINGMASCHINEN & -ANLAGEN
Beim Recycling gibt es unterschiedliche Prozessschritte, wo viele Gefahren lauern können. Um die Risiken für Schaden an Maschinen und Menschen in einer Recyclinganlage zu minimieren, müssen Lieferanten von Maschinen diese mit Komponenten ausrüsten, die geeignete sicherheitsbezogene Informationen zur Verfügung stellen. Darunter fallen ebenfalls sicherheitsbezogene Signalgeber.
Für Recyclingmaschinen und -anlangen in der Industrie und im Bauwesen gelten spezielle Sicherheitsanforderungen. Es muss ein akustisches oder optisches Gefahrensignal als Warnung vor dem Maschinenanlauf verwendet werden. Beim Anlauf der Maschinen muss ein akustisches Warnsignal starten, dass den Personen in der Nähe genug Zeit gibt um einen ausreichenden Sicherheitsabstand aufbauen zu können. Während der Dauer des akustischen Signals muss ebenfalls ein optisches Signal als Unterstützung angezeigt werden.
Als führender Hersteller von Signalgebern für die Industrie bietet Pfannenberg optische, akustische und kombinierte Signalgeräte für die Alarmierung, Warnung und zum Informieren an. Darüber hinaus bietet Pfannenberg genau die passenden Lösungen, wie SIL oder Ex-ATEX Produkte, welche für die Einhaltung von normativen Anforderungen erforderlich sind. Auch haben wir ein breites Portfolio an Signalgeräten für die Statusanzeige von Recyclingmaschinen und -anlagen, die für einen reibungslosen Produktionsablauf unabdingbar sind. Damit Maschinenbediener auf Störungen schnell und korrekt reagieren können, ist es wichtig, dass der Maschinenstatus eindeutig angezeigt wird und auch aus größerer Distanz optisch gut erkennbar ist.
Für eine optimale Lösung hat Pfannenberg die smarte 3D-Coverage Methode entwickelt. Dies ermöglicht es, die bestmöglichste Signalisierungslösung für Projekte zu identifizieren und zu dokumentieren. Auf Basis von Produktparametern und den Umgebungsbedingungen wird ein dreidimensionaler Raum ermittelt, in dem dieser genau die Anforderungen einer Kundenanwendung erfüllt. So erhalten unsere Kunden das Wissen, wie viele und welche Signalgeräte sie einsetzen müssen. Damit bietet Pfannenberg die bestmögliche Unterstützung, um Planungen zu vereinfachen und gleichzeitig kostspielige & zeitintensive Fehler in der Planung zu vermeiden.