Sistema de conductos de aire
El sistema de conductos de aire Pfannenberg en combinación con unidades de enfriamiento montadas en el techo está diseñado para aplicaciones con espacio limitado en el armario eléctrico.
- Robusto marco de acero con recubrimiento en polvo para una instalación rápida y fácil.
- El tubo de aire largo permite la entrega fácil de aire frío al fondo del armario eléctrico.
- El enfriamiento de abajo hacia arriba apoya la convección natural.
- El tubo permite un posicionamiento muy flexible del filtro.
- El sistema asegura una distribución óptima del aire dentro del armario eléctrico.
Descargas
Detalles del pedido
| Producto | Size 1 | Size 2 | Size 3 |
|---|---|---|---|
| Adecuado para climatizadores de techo | DTT 6101, 6201 | DTT 6301, 6401 | DTT 6601, 6801 |
| Marco PAD | 18315000005 | 18315000000 | 18315000001 |
| Sistema PAD (manguera de aire y tubo de 1 m) | 1x 18315000002 | 2x 18315000002 | 2x 18315000002 |
| PAD extensión de tubo opcional (1 m) | 1x 18315000004 | 2x 18315000004 | 2x 18315000004 |