Luftkanal System
“Pfannenberg Air Duct” Systeme sind entwickelt worden, um in Kombination mit Dachaufbau-Kühlgeräten Anwendungen mit begrenztem Platz gerecht zu werden.
- Robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen für einfache und schnelle Installation von Dachkühlgeräten.
- Lange Luftkanäle erlauben eine effektive Zuleitung der kühlen Luft bis zum Boden des Schaltschrankes.
- Kühlung von unten nach oben unterstützt die natürliche Konvektion der warmen Luft.
- Flexschläuche erlauben eine perfekte Positionierung des Luftaustrittes.
- Das System erlaubt eine optimale Luftzirkulation im gesamten Schaltschrank.
Downloads
Bestellung
| Produkt | Baugröße 1 | Baugröße 2 | Baugröße 3 |
|---|---|---|---|
| Geeignet für Dachaufbau-Kühlgeräte | DTT 6101, 6201 | DTT 6301, 6401 | DTT 6601, 6801 |
| PAD-Rahmen | 18315000005 | 18315000000 | 18315000001 |
| PAD-System (Luftschlauch und 1 Meter Luftkanal) | 1x 18315000002 | 2x 18315000002 | 2x 18315000002 |
| PAD-Erweiterungspaket (Luftkanalverlängerung, 1 Meter) | 1x 18315000004 | 2x 18315000004 | 2x 18315000004 |