EB 140/160 WT

Refrigeradores 14–16 kW
  • Disponible en 6 configuraciones preestablecidas (ver archivo adjunto)
  • adecuado para una amplia gama de aplicaciones
  • nueva serie de refrigeradores diseñada para facilitar la elección e instalación de soluciones de refrigeración líquida
  • productos innovadores de alta calidad
  • el diseño utiliza componentes de avanzada con el doble objetivo de garantizar rendimiento máximo y óptima eficiencia energética

sistema de protección

agua | agua/glicol

tecnología por microcanales

histéresis reducida

tanque grande

RAL 7035

distintos colores RAL disponibles

bomba mejorada

tecnología por inversor

facilidad de mantenimiento

máx. índice de eficiencia energética (EER) / ahorro de energía

aplicaciones láser

Datos técnicos

DatosEB 140 WTEB 160 WT
Tensión nominal±1 %50/60 Hz CA
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Capacidad frigorífica (con bomba)¹W18/A3214 / 15,4 kW16 / 17,6 kW
Caudal (bomba)¹37,3 l/min43 l/min
Presión de bomba3 bar
Temperatura ambiente+15 … +45 °C
Flujo de aire¹externo7500 / 8250 m³/h
Conexiones (medio)IG1" BSP

¹ datos de rendimiento basados en funcionamiento a 50 Hz

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 460 KB Descargar

Descripción de configuraciones estándar

  • inglés
pdf 78 KB Descargar

Dibujo

  • inglés
pdf 270 KB Descargar

Diagrama hidráulico 140 WT

  • inglés
pdf 120 KB Descargar

Diagrama hidráulico 160 WT

  • inglés
pdf 120 KB Descargar

Sobre de funcionamiento

  • inglés
pdf 41 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 590 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoconfiguraciónEB 140 WTEB 160 WT
Número de artículoBasic4203140500142031605001
Número de artículoH4203140501142031605012
Número de artículoS4203140501242031605013
Número de artículoHS4203140501342031605014
Número de artículoSP4203140501442031605015
Número de artículoHSP4203140501542031605016

Ventajas del producto

  1. 1

    5 configuraciones estándar preestablecidas

    diseñado para aplicaciones industriales específicas y basado en nuestra experiencia de 60 años: ofrece una solución completa para cada necesidad.

  2. 2

    Fluido de refrigeración

    Agua | mezclas de agua/glicol | aceite de baja viscosidad. Viscosidad máx.: 10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  3. 3

    Tecnología MCHX

    El uso de intercambiadores de calor de microcanales para el diseño de la bobina del condensador permite soluciones más eficientes y compactas. El filtro de aire adicional proporciona intervalos de mantenimiento más largos.

  4. 4

    Circuito hidráulico inteligente

    Totalmente no ferroso, puede utilizarse con agua desionizada. Tanque de gran volumen, con llenado automático de agua, indicador de nivel y manómetro en el panel frontal. Conexiones hidráulicas y drenaje del tanque en la parte posterior. Bomba centrífuga horizontal como estándar que ofrece diseño compacto, alta fiabilidad y amplio margen de rendimiento.

  5. 5

    Condiciones ambientales

    Adecuado para temperatura ambiente de hasta +45 °C.

  6. 6

    Máxima eficiencia

    El diseño ecológico y la cuidadosa selección de los componentes principales (compresores, bombas y ventiladores) según ErP 2015 garantizan la máxima eficiencia sin disminuir el rendimiento.

  7. 7

    Respeto al medio ambiente

    debido al refrigerante R410A de alta eficiencia (R407C para modelos de menor tamaño).

  8. 8

    Diseño industrial

    Base multifuncional (antivibración, patas ajustables, paletizable, ruedas), 2 paneles laterales extraíbles para facilitar el acceso a los componentes, insertos roscados en la parte superior que permiten levantar 4 cáncamos.