PTFA 60.000

Filtre de sortie de toit
  • même design que les ventilateurs à filtre de série PTF
  • remplacement rapide de la matière filtrante même pendant son fonctionnement
  • système de protection IP 33 et IP 54
  • montage sans outils, système de fixation rapide breveté
  • homologation UL, cUL

système de protection

montage sans outils

Classifié UL pour Canada/USA

Reconnu UL pour Canada/USA

Caractéristiques techniques

DonnéesPTFA 60.000
Découpe291 x 291 mm
Système de protection
conforme à la norme EN 60529 / UL 50
IP 33, IP 54
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon DIN EN 779
IP 54G4
IP 33aucune matière filtrante
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev04_Sep24_PTF_PTFA.pdf pdf 32 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP STEP 18 MB Download
Filter 290x70 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product Sheet

  • français
pdf 570 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 3,2 MB Téléchargement

UL listed certificates

  • anglais
pdf 460 KB Téléchargement

UL recognized certificates

  • anglais
pdf 350 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePTFA 60.000
Système de protectionIP 54IP 33
Numéro d'article1178600105511786000055

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.