Feux de machine au design en pyramide élégant, équipés de LED comme sources lumineuses pour une durabilité très importante (>50.000 heures)

  • vibrations / chocs résistant
  • basse consommation (directe par bus AS-i)
  • coûts d'entretien minimisés
  • une sécurité sans compromis
  • circuit de contrôle fiable et interface AS intégrée au feu
  • fonction de surveillance intégrée avec contact de défaillance sans potentielle
  • pour les systèmes nécessitant une sécurité, tels que les équipements laser et à rayon X

En supplément pour feu à bus AS-i:

  • alimentation directe du feu par système de bus
  • le contrôle et la surveillance du fonctionnement directement par l'interface AS

système de protection

température de service

Conformité EurAsie

Caractéristiques techniques

Données électriquesPD 2100-M-AS-iPD 2100-LED-M
Tension nominale28 V230 V CA24 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz
Plage de fonctionnement26,5–32,6 V±10 %21–29 V
Courant absorbéapprox. 250 mA12 mA65 mA
Sortie d'alarmevia AS-i Bus230 V / 80 mA (MOS relais, RON max. = 35 Ω) (NC)

Choisir parmi les couleurs de calotte suivantes : transparent, blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Manual PD 2100 AS-i pdf 420 KB Download
Manual PD2100-LED-M pdf 690 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 150 KB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 220 KB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 160 KB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 150 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • allemand
  • anglais
pdf 51 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 1,3 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePD 2100-M-AS-iPD 2100-LED-M
Couleur de calotteTension nominale26,5–32,6 V230 V CA24 V CC
TransparentNuméro d'article21120502004
JauneNuméro d'article2112061300521120603005
OrangeNuméro d'article2112061400521120604005
RougeNuméro d'article211205050042112061500521120605005

Options / Accessoires

Avantages du produit

  1. 1

    Voyant d'état de la machine

    La conception pyramidale complémentaire offre une esthétique moderne pour le constructeur de machines OEM.

  2. 2

    Technologie DEL résistante

    Tolérance aux chocs et aux vibrations, longue durée de vie, fonctionnement fiable, maintenance nulle et basse consommation énergétique.

  3. 3

    Effet d'éclairage opaque

    La lentille colorée offre un rayon de signalisation attrayant et élimine les « points chauds » lumineux à DEL.

  4. 4

    AS-i-Bus

    Fourniture de la lumière directement par le système de bus. Commande et surveillance de la fonction directement via l'interface AS (PD 2100-M-AS-i).

  5. 5

    Pour les applications importantes pour la sécurité

    Tels que les appareils à rayons X et laser et toute autre machine.