Quadro S-M-Flex

Feu flash de 13 Joules

Feu de tunnel à la sécurité prouvée; conforme aux directives de l'Office Fédéral des autoroutes de Suisse: « Systèmes de signalisation des dispositifs de sécurité des tunnels »

  • jusqu'à 10 balises synchronisées pour le flash, sans contrôleur supplémentaire
  • courant initial limité à moins de 1 A
  • fonction de surveillance intégrée avec contact de message de défaillance
  • luminosité et fréquence de flash réglables sur site à partir du dispositif
  • utilisation des terminaux à deux pôles pour une simple connexion des feux opérés parallèlement
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

système de protection

système de protection

boîtier antichoc

température de service

fonctionnement synchrone

limitation du courant de démarrage

Conformité EurAsie

garantie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
ambre
bleu
blanc
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, merci d‘utiliser Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesQuadro S-M-Flex
Tension nominale230 V CA115 V CA
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement195–253 V95–127 V
Courant absorbé250 mA (1 Hz / 13 J)350 mA (1 Hz / 13 J)
Courant initial limité à<1 A / 10 ms
Sortie d'alarme230 V / 80 mA

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506681_Rev13_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev02_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 32 KB Download
Manual QUADRO S pdf 570 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 220 KB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 180 KB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 130 KB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 140 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 640 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Détails de commandeQuadro S-M-Flex
Couleur de calotteTension nominale230 V CA
TransparentNuméro d'article21042101179
JauneNuméro d'article21042103179
OrangeNuméro d'article21042104179
RougeNuméro d'article21042105179

Choisir parmi les couleurs de calotte suivantes : transparent, blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Avantages du produit

  1. 1

    Joint d'étanchéité d'enceinte positif

    Le risque de fuite est éliminé car les vis de fixation de la lentille sont situées à l'extérieur de la zone du joint d'étanchéité.

  2. 2

    Boîtier et lentille résistants aux impacts

    Correspond à l'indice IK08 de résistance aux chocs dans des conditions extrêmes.

  3. 3

    Évaluation de l'enceinte IP66/67

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.

  4. 4

    Plage de température - 40 °C à + 55 °C

    Adapté à toutes les conditions thermiques rencontrées dans les usines et dans le monde entier.

  5. 5

    Régulateur de courant de démarrage

    Fournit une protection électrique pour les dispositifs de commande tels que les composants de commutation et les relais.

  6. 6

    Plans de câblage adaptables

    Les multiples entrées de câbles et de conduits facilitent l'installation quelle que soit l'orientation.

  7. 7

    Contacts électriques redondants

    Facilite le câblage et la connexion en cascade pour les installations multi-unités.

  8. 8

    Composants de haute qualité et de longue durée

    Fournit le maximum de fiabilité et de longévité.