Quadro S-M-Flex

Luci flash 13 joule

Collaudata luce di sicurezza per gallerie; conforme alla direttiva dell’Ufficio federale delle strade della Svizzera: ”Segnalazione dei dispositivi di sicurezza in galleria”

  • Lampeggiamento sincrono di fino a 10 luci in serie senza centralina supplementare
  • La corrente di inserzione è limitata a meno di 1A
  • Controllo integrato del funzionamento con contatto di segnalazione guasti
  • Impostazione variabile della luminosità e della frequenza di lampeggiamento sul posto, nell’apparecchio
  • Impiego di morsetti bipolo per un facile collegamento di luci che funzionano in parallelo
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

grado di protezione

grado di protezione

corpo antiurto

temperatura di esercizio

funzionamento sincronizzato

limitazione dei picchi di corrente

Conformità EurAsian

garanzia

Copertura 3D Pfannenberg

Copertura volumetrica in metri

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
bianco
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dati tecnici

Dati elettriciQuadro S-M-Flex
Tensione nominale230 V AC115 V AC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento195–253 V95–127 V
Corrente nominale assorbita250 mA (1 Hz / 13 J)350 mA (1 Hz / 13 J)
Corrente di inserzione limitata a<1 A / 10 ms
Uscita di allarme230 V / 80 mA

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506681_Rev13_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev02_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 32 KB Download
Manual QUADRO S pdf 570 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 280 KB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 180 KB Download

Modello 3D (SAT)

  • inglese
zip 130 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 140 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 300 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • inglese
zip 640 KB Download

MultiCAD-Data

Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineQuadro S-M-Flex
Colore calottaTensione nominale230 V AC
trasparenteCodice articolo21042101179
gialloCodice articolo21042103179
arancioneCodice articolo21042104179
rossoCodice articolo21042105179

Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Alloggiamento con guarnizioni a tenuta positiva

    Il rischio di perdite viene eliminato poiché le viti di fissaggio della calotta sono posizionate all’esterno della guarnizione di tenuta.

  2. 2

    Corpo e calotta resistenti agli impatti

    Raggiunge il livello di resistenza agli impatti IK08 per condizioni ambientali difficili.

  3. 3

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66/67

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.

  4. 4

    Gamma di temperatura da -40 °C a +55 °C

    Adatto all'uso negli ambienti industriali, in ogni parte nel mondo.

  5. 5

    Regolazione del picco di corrente

    Garantisce la protezione elettrica dei dispositivi di controllo quali componenti di commutazione e relè.

  6. 6

    Schemi di cablaggio flessibili

    La presenza di diversi ingressi per cavi e condotti assicura un’installazione semplice in qualsiasi orientamento.

  7. 7

    Contatti elettrici ridondanti

    Consente un cablaggio semplice e il collegamento in serie per installazioni a più unità.

  8. 8

    Componenti di elevata qualità e lunga durata

    Affidabilità e durata massime garantite.