PTFA 60.000

Griglie con filtro per il montaggio su tetto
  • Design uguale a quello dei ventilatori con filtro della serie PTF
  • Facile sostituzione del panno filtrante durante il funzionamento
  • Grado di protezione IP 33 e IP 54
  • Montaggio senza utensili, sistema di fissaggio rapido brevettato
  • Certificazione UR e UL Listed

grado di protezione

montaggio senza utensili

UL Listed per il Canada e gli USA

UL Recognized per il Canada e gli USA

Dati tecnici

DatiPTFA 60.000
Dima291 x 291 mm
Grado di protezione secondo EN 60529 / UL 50IP 33, IP 54
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
IP 54G4
IP 33nessun panno filtrante
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev04_Sep24_PTF_PTFA.pdf pdf 32 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP STEP 18 MB Download
Filter 290x70 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 550 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 3,2 MB Download

UL listed certificates

  • inglese
pdf 460 KB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 350 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordinePTFA 60.000
Grado di protezioneIP 54IP 33
Codice articolo1178600105511786000055

Codici articolo di altri versioni su richiesta.