Wymienniki ciepła powietrze/woda Slim

Wyniki 10/10
Typ Moc chłodnicza Wymiary (WxSxG) Napięcie znamionowe cURus EAC CE UKCA
PWS 71302 12,5 kW 2000 x 598 x 399 mm 230 V
PWS 71002 10,0 kW 1800 x 600 x 315 mm 230 / 400 V¹
PWS 7702 7,0 kW 1800 x 460 x 310 mm 230 / 400 V¹
PWS 7502 5,2 kW 1400 x 460 x 235 mm 115 / 230 V
PWS 7332 3,15 kW 950 x 400 x 190 mm 115 / 230 V
PWS 7332 L 3,15 kW 1350 x 400 x 190 mm 230 V
PWS 7152 1,5 kW 950 x 400 x 115 mm 115 / 230 V
PWS 7102 950 W 500 x 200 x 150 mm 115 / 230 V
PWS 7062 600 W 500 x 200 x 100 mm 115 / 230 V
PWS 7032 300 W 300 x 150 x 93 mm 24 V DC
dostępne w przygotowaniu opcjonalne