PY X-L-15 / PY X-L-15-CPR

Lampa błyskowa o mocy 15 J w niezwykle odpornej obudowie do zastosowań w budynkach i na zewnątrz o stopniu ochrony IP 66 i IK08
  • Bardzo duży wzrokowy zasięg 3D, ponad dwa razy większy niż w lampie błyskowej 10 J
  • Projekt sprzyjający łatwemu i prostemu montażowi, zapewniający bezawaryjne montowanie w najkrótszym czasie
  • Zatwierdzenia: Certyfikaty EAC, UL lub VdS, EN 54-23 dla wszystkich rynków w tym do zastosowania w alarmach pożarowych
  • Możliwość wyboru częstotliwości i synchronizacji błysku — pasuje do wielu zastosowań i pozwala unikać epilepsji
  • Opcjonalnie: wejście sterujące do aktywacji lampy błyskowej, sterowanie bezpośrednie za pośrednictwem PLC
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

Pobierz nasze biblioteki Revit BIM tutaj

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

NEMA 4/4X

zakres temperatur pracy

ograniczenie początkowego prądu rozruchowego (wersja DC)

EN 54-23 (wersja CPR)

Verband der Sachversicherer

UL approval (not for CPR)

Zgodność z wymogami EurAsian

gwarancja

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS)

Dane techniczne

Dane elektrycznePY X-L-15PY X-L-15-CPR
Napięcie znamionowe230 V24 V24 V
Częstotliwość znamionowaAC 50/60 HzDCDC
Zakres roboczy187–255 V19,2–28,8 V19,2–28,8 V
Znamionowy pobór
prądu @ 1 Hz
150 mA540 mA700 mA

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506678_Rev04_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev01_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 pdf 2,2 MB Download
MANUAL PY X-L-15-CPR pdf 1,8 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 140 KB Do pobrania

Wsparcie w planowaniu (CPR/EN 54-23)

  • angielski
pdf 440 KB Do pobrania

Certyfikat VdS: soczewki przezroczysta i czerwona (CPR)

  • angielski
  • niemiecki
pdf 1,7 MB Do pobrania

Certyfikat VdS: biała, żółta, pom., zielona, niebieska (CPR)

  • angielski
  • niemiecki
pdf 1,9 MB Do pobrania

Model 3D (IGS)

zip 1,1 MB Do pobrania

Model 3D (SAT)

zip 1,4 MB Do pobrania

Model 3D (STEP)

zip 1,3 MB Do pobrania

EPLAN macro EDZ

  • angielski
zip 3,0 MB Do pobrania

Rysunek (DWG)

  • niemiecki
zip 160 KB Do pobrania

Rysunek (DXF)

  • niemiecki
zip 180 KB Do pobrania

Deklaracja wydajności

  • angielski
  • niemiecki
pdf 1,3 MB Do pobrania

Certyfikat EU EN 54-23 (CPR)

  • angielski
  • niemiecki
pdf 1,2 MB Do pobrania

Certyfikat UK EN 54-23 (CPR)

  • angielski
pdf 200 KB Do pobrania

Certyfikat UL PY X-L-15

  • angielski
pdf 180 KB Do pobrania

EAC Certificate

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaobudowa czerwonaPY X-L-15PY X-L-15-CPR
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC24 V DC24 V DC
przezroczystyNumer artykułu21561801020
żółtyNumer artykułu2156110300021561803000dostępne na żądanie (VdS)
pomarańczowyNumer artykułu2156110400021561804000dostępne na żądanie (VdS)
czerwonyNumer artykułu215611050002156180500021561805020
Dane do zamówieniaobudowa szaraPY X-L-15PY X-L-15-CPR
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC24 V DC24 V DC
przezroczystyNumer artykułudostępne na żądanie
żółtyNumer artykułu2156110305521561803055dostępne na żądanie (VdS)
pomarańczowyNumer artykułu2156110405521561804055dostępne na żądanie (VdS)
czerwonyNumer artykułu2156110505521561805055dostępne na żądanie

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Zalety produktów

  1. 1

    Mocna

    Bardzo jasna i bardzo dobrze widoczna stroboskopowa lampa błyskowa o eleganckim kształcie piramidy.

  2. 2

    Uszczelka formowana

    Pozostaje na miejscu i nie można jej zgubić.

  3. 3

    Inteligentny montaż

    Aby uniknąć niewygodnego montażu z użyciem 3 dłoni, okablowanie elektryczne jest prowadzone w skrzynce bazowej. Przewody są bezpiecznie układane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ściśnięcia i błędnego podłączenia.

  4. 4

    Zmienna częstotliwość błysków

    Możliwość dostosowania do różnych zastosowań: 0,1 | 0,5 | 0,75 | 1 Hz.

  5. 5

    Z certyfikatem EN 54-23 (wersja CPR)

    Spełnia wymogi bezpieczeństwa UE dotyczące alarmów pożarowych.

  6. 6

    Zapasowe styki elektryczne

    Gwarantuje łatwe prowadzenie kabli i wykonywanie połączeń łańcuchowych.

  7. 7

    Regulator początkowego prądu rozruchowego (wersja DC)

    Zapewnia ochronę elektryczną takich urządzeń sterujących, jak podzespoły przełączające i przekaźniki.

  8. 8

    Synchroniczne działanie

    różnych lamp błyskowych zgodnie z normą EN 54-23.

  9. 9

    Odporna na uderzenia obudowa i soczewka

    Dzięki odporności na uderzenia klasy IK08 potrafi sprostać najtrudniejszym środowiskom roboczym.

  10. 10

    Obudowa o stopniu ochrony IP 66

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem.

  11. 11

    Lampa rurowa

    Stalowe zaciski mocujące zapewniają dodatkową odporność na uderzenia i wibracje.

  12. 12

    Elastyczne opcje montażu

    Zintegrowany szablon z otworami pasuje do wielu często stosowanych elektrycznych skrzynek na przybory na całym świecie. Możliwy jest montaż w położeniu stojącym na obudowie, sufitowym albo pionowo na ścianach.