Klimatyzatory montowane z boku szafy

  • DTS: Klimatyzatory montowane z boku szafy lub na drzwiach szafy.
  • DTI: Częściowo wpuszczone klimatyzatory montowane z boku szafy lub na drzwiach szafy. 

Najnowocześniejsza seria klimatyzatorów do montażu bocznego zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi:

  • Szczególnie energooszczędny z wysokim EER (współczynnik efektywności energetycznej).
  • Przyjazny w obsłudze, łatwy do wymiany wentylator i PCB.
  • Powierzchnia zewnętrzna łatwa do czyszczenia.
Wyniki 14/14
Typ Moc chłodnicza Wymiary (WxSxG) Napięcie znamionowe cULus CE UKCA cURus EAC
DTI 6X1E 2,6 kW 1538 x 485 x 278 mm 230 / 400 V 3~
DTS 6X1E 1547 x 485 x 278 mm
DTI 6X2E 4,5 kW 1538 x 485 x 372 mm 230 / 400 V 3~
DTS 6X2E 1547 x 485 x 372 mm
DTS 6011H 320 W 300 x 495 x 140 mm 230 V
DTFS 6021 370 W 550 x 280 x 210 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTFS 6031 570 W 550 x 280 x 210 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTFS 6041 870 W 550 x 280 x 280 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 6201 1,15 kW 1537 x 485 x 218 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 6201 1540 x 485 x 218 mm
DTI 6201C 1 000 W 962 x 418 x 244 mm 115 V / 230 V / 400 V 2~
DTS 6201C 966 x 399 x 244 mm
DTI 6301 1,55 kW 1537 x 485 x 218 mm 115 / 230 / 400 2~
DTS 6301 1540 x 485 x 218 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 6301C 1,5 kW 962 x 418 x 244 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 6301C 966 x 399 x 244 mm
DTI 6401 2,0 kW 1537 x 485 x 278 mm 230 / 400 V 3~
DTS 6401 1540 x 485 x 278 mm
DTI 6501 2,5 kW 1537 x 485 x 278 mm 400 V 3~
DTS 6501 1540 x 485 x 278 mm
DTI 6801 4,0 kW 1537 x 485 x 372 mm 400 V 3~
DTS 6801 1540 x 485 x 372 mm
DTI 6901 5,6 kW 1537 x 485 x 372 mm 400 V 3~
DTS 6901 1540 x 485 x 372 mm
dostępne w przygotowaniu opcjonalne

Wprowadzenie klimatyzatorów εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).