• Idea Management
  • My Pfannenberg
  • Choose Language
    • International
    • International (English)
    • Americas
    • Brasil (Portuguese)
    • USA / Canada / Mexico (English)
    • Europe, Middle East, Africa
    • France
    • Germany
    • Italy
    • Poland
    • Russia
    • Spain
    • United Kingdom & Ireland
    • Asia
    • Asia (English)
    • India (English)
    • China (Chinese)
  • Informacje
    • O nas
    • Oddziały Pfannenberg
    • Sustainability
    • Polityka firmy
    • Polityka Zgodności z Zasadami Konkurencji i Wytyczne Prawne
    • Fairs & Events
    • 10-letnia gwarancja
    • Certyfikaty
    • Koncepcja utylizacji
    • Purchasing Conditions
    • Warunki ogólne
  • Produkty
    • Zarządzanie ciepłem
    • Technologia sygnalizacyjna
    • Chłodzenie cieczą
  • WSPARCIE TECHNICZNE
    • Zgłoszenie serwisowe
    • Security
    • Usługi techniczne
    • Centrum pobierania
    • Oprogramowanie i dane
    • Spareparts
    • Instrukcje
    • Lista zatwierdzonych dostawców
  • Wiadomości
    • Wiadomości i komunikaty prasowe
  • Rozwiązania
    • Branże
    • Warunki otoczenia
  • Know-how
    • Zarządzanie ciepłem
    • Technologia sygnalizacyjna
    • Chłodzenie cieczą
  • Kontakt
    • Przedstawiciele handlowi
    • Punkty serwisowe
    • Skontaktuj się z nami
  1. Branże
    • Branże
    • Warunki otoczenia
  2. Produkcja
    • Energetyka
    • Recycling
    • Branża samochodowa
    • Produkcja
    • Żywność i napoje
    • Infrastruktura
    • Medical
    • Oświetlenie artystyczne
  3. Przemysł produkcyjny
    • Testing
    • Machine Tools
    • Stuprocentowa niezawodność
    • Doprowadzenie chłodzącego środka smarnego
    • Przywrócenie dyspozycyjności maszyny
    • Przemysł produkcyjny
    • Opatentowane konstrukcje
    • Praca w ekstremalnych warunkach

Zarządzanie ciepłem

  • Wentylatory filtrujące
  • Wymienniki ciepła P/P
  • Klimatyzatory
  • Wymienniki ciepła P/W
  • Grzejniki
  • Termostaty
  • Termostaty bliźniacze
  • Higrostat / połączone termostat/higrostat
  • Akcesoria do szaf

Technologia sygnalizacyjna

  • Sygnalizacja optyczna
  • Sygnalizacja akustyczna
  • Sygnalizacja łączona
  • Wieże sygnalizacyjne
  • Sygnalizacja Ex-ATEX
  • Lampy przeszkodowe
  • Urządzenia z wtyczką M12
  • Oświetlenie artystyczne
  • Akcesoria

Chłodzenie cieczą

  • CPC 1600 1.6 kW
  • PC 2500 2,5 kW
  • Seria CCE 1,1–6,5 kW
  • Seria EB 2.0 6,5–22 kW
  • Seria EB 2.0 L 21–44 kW
  • VLV 4/12 kW
  • PWW 2.0 9–36 kW
  • Opcje

WSPARCIE TECHNICZNE

  • Zgłoszenie serwisowe
  • Security
  • Usługi techniczne
  • Centrum pobierania
  • Oprogramowanie i dane
  • Spareparts
  • Instrukcje
  • Lista zatwierdzonych dostawców

Rozwiązania

  • Branże
  • Warunki otoczenia

Informacje

  • O nas
  • Oddziały Pfannenberg
  • Sustainability
  • Polityka firmy
  • Polityka Zgodności z Zasadami Konkurencji i Wytyczne Prawne
  • Fairs & Events
  • 10-letnia gwarancja
  • Certyfikaty
  • Koncepcja utylizacji
  • Purchasing Conditions
  • Warunki ogólne

Pfannenberg Europe GmbH

Oddział w Polsce
Ul. Piotrkowska 148/150 lok. 12.9
90-063 Łódź
+48 22 890 72 46
info@pfannenberg.pl
  • Nadruk
  • Bezpieczeństwo
  • Warunki
  • ©2026, Pfannenberg Group Holding